Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les faisceaux sont solidement rangés dans ce serre-câbles en nylon. De nombreux diamètres de faisceaux. Couleurs : noir et naturel. Matériau UL94 V-2 et UL94 V-0. Différents trous de montage pour différentes tailles de vis.
Séries: SR2059
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Réglable | Couleur | Ø trou | Plage de diamètres de câbles compatibles | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1582 € - 0,1582 € | 3904 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,2776 € - 0,2776 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,3119 € - 0,3119 € | 503 En stock |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,529 € - 0,5505 € | 1426 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,0439 € - 0,0439 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.248 in
6.3 mm
|
||
| 0,6019 € - 0,6152 € | 1000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,0939 € - 0,0939 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Noir
|
|
|
||
| 0,0769 € - 0,0769 € | 11959 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 10110980 | 0,1973 € - 0,2056 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
|
| 0,1318 € - 0,1318 € | 29079 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1.445 in
36.7 mm
|
||
| 0,0616 € - 0,0616 € | 9039 En stock |
Fixe
|
Noir
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,3075 € - 0,3075 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,2123 € - 0,2223 € | 649 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,7284 € - 0,7284 € | 6822 En stock |
Ajustable
|
Noir
|
|
|
||
| 0,1276 € - 0,1276 € | Demander le délai de livraison ici |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 98 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
|||
| 0,1472 € - 0,1534 € | 2000 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
|
|
||
| 0,1305 € - 0,1305 € | 39273 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,0538 € - 0,0538 € | 29335 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.173 in
4.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,0426 € - 0,0426 € | 219 En stock |
Fixe
|
Naturel
|
0.181 in
4.6 mm
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer