Menu Rechercher

Serre-câbles - Montage à l'aide de vis, faisceau de câblage

En stock

Le serre-câble pour faisceau de câbles, à montage à l'aide de vis, maintient solidement en place les câbles et les faisceaux de câbles. Il s'agit d'un simple clip en P qui maintient les câbles en place à l'aide d'une vis fixée sur un panneau.

Le serre-câble peut être préinstallé sur le châssis, et les câbles peuvent être insérés ultérieurement. Pour plus de commodité, le serre-câble est détachable. Les faisceaux de câbles peuvent donc être retirés pour le recâblage ou le remplacement.

  • Matériau : Nylon 6/6
  • Couleurs : noir et naturel
  • Options à classement ignifuge UL94 V0 et UL94 V2.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
25 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Largeur de base Diamètre de câble compatible Tailles de vis compatible (toutes) Longueur de la base Ajouter au panier
10108611 0,1198 € - 0,1198 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
18.0 mm
6. M4
35.0 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
12.7 mm
10. M5
29.4 mm
0,1152 € - 0,1152 € 11492 En stock
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,2581 € - 0,2581 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
25.4 mm
10. M5
38.9 mm
0,2463 € - 0,2463 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
15.9 mm
10. M5
28.6 mm
0,1851 € - 0,1851 € 2955 En stock
8.4 mm
3.2 mm
6. M4
19.1 mm
0,2463 € - 0,2463 € 8600 En stock
10.2 mm
6.4 mm
10. M5
21.1 mm
0,1582 € - 0,1582 € 981 En stock
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
1,9559 € - 2,0059 € 450 En stock
12.7 mm
38.1 mm
#10. M5
53.9 mm
0,1137 € - 0,1137 € 1260 En stock
10.0 mm
6.4 mm
#6. M4
21.0 mm
0,7374 € - 0,7374 € 4575 En stock
12.7 mm
38.1 mm
10. M5
53.9 mm
0,3238 € - 0,3238 € 8551 En stock
10.2 mm
6.4 mm
#10. M5
21.1 mm
0,3238 € - 0,3238 € 1086 En stock
12.7 mm
19.1 mm
#10. M5
32.5 mm
10108628 0,1198 € - 0,1198 € 150 En stock
12.7 mm
18.0 mm
#6. M4
35.0 mm
0,0947 € - 0,0947 € Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
6.4 mm
6. M4
21.0 mm
0,5538 € - 0,5538 € 537 En stock
12.7 mm
25.4 mm
#10. M5
38.9 mm
0,3238 € - 0,3238 € Demander le délai de livraison ici
10.2 mm
12.7 mm
#10. M5
29.4 mm
0,1452 € - 0,1452 € 660 En stock
10.0 mm
12.7 mm
#6. M4
30.0 mm
0,3149 € - 0,3149 € Demander le délai de livraison ici
8.4 mm
3.2 mm
#6. M4
19.1 mm
0,3238 € - 0,3238 € 352 En stock
10.2 mm
9.5 mm
#10. M5
21.1 mm
  • sur 2
Collier en P Vis 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10108611

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036778

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 12.7 mm 4.0 mm Nylon Noir

10108598

Gamme de prix
0,1152 € - 0,1152 €

Niveaux de stock
11492 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036693

Gamme de prix
0,2581 € - 0,2581 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 15.9 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036792

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10036716

Gamme de prix
0,1851 € - 0,1851 €

Niveaux de stock
2955 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036730

Gamme de prix
0,2463 € - 0,2463 €

Niveaux de stock
8600 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 18.0 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10108635

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
981 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #6. M4
Collier en P Vis 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10178201

Gamme de prix
2,0059 € - 1,9559 €

Niveaux de stock
450 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #10. M5
Collier en P Vis 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10108574

Gamme de prix
0,1137 € - 0,1137 €

Niveaux de stock
1260 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #6. M4
Collier en P Vis 38.1 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10178195

Gamme de prix
0,7374 € - 0,7374 €

Niveaux de stock
4575 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 6.4 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036747

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
8551 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #10. M5
Collier en P Vis 19.1 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036822

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
1086 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #10. M5
Collier en P Vis 18.0 mm 4.0 mm Nylon Noir

10108628

Gamme de prix
0,1198 € - 0,1198 €

Niveaux de stock
150 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Noir
Collier en P Vis 6.4 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10108550

Gamme de prix
0,0947 € - 0,0947 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-2
  • Description UL/CSA
    UL E71558
  • Couleur
    Naturel
Collier en P Vis 25.4 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036709

Gamme de prix
0,5538 € - 0,5538 €

Niveaux de stock
537 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #10. M5
Collier en P Vis 12.7 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036785

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #10. M5
Collier en P Vis 12.7 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10108604

Gamme de prix
0,1452 € - 0,1452 €

Niveaux de stock
660 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #6. M4
Collier en P Vis 3.2 mm 4.0 mm Nylon Naturel

10036723

Gamme de prix
0,3149 € - 0,3149 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #6. M4
Collier en P Vis 9.5 mm 5.2 mm Nylon Naturel

10036761

Gamme de prix
0,3238 € - 0,3238 €

Niveaux de stock
352 En stock
Caractéristiques
  • Mode de montage
    Vis
  • Matière complète
    Nylon 6/6
  • Indice d'inflammabilité de la matière
    UL94 V-0
  • Couleur
    Naturel
  • Tailles de vis compatible (toutes)
    #10. M5