Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Spacer Height | Épaisseur panneau minimum | Couleur | Diamètre maximal de câbles compatibles | Plage de diamètres de trou compatibles | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
0,1671 € - 0,1671 € | 7998 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 3000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1488 € - 0,1488 € | 4004 En stock |
0.472 in
12.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.866 in
22.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 2000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1309 € - 0,1309 € | Demander le délai de livraison ici |
0.236 in
6.0 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
Naturel
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.256 - 0.276 in
6.5 - 7.0 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 4000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 6023 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.35 in
8.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1265 € - 0,1319 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2504 € - 0,2504 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 63 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.22 in
5.6 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1671 € - 0,1671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.626 in
15.9 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2567 € - 0,2567 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 6000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.189 in
4.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 1878 En stock |
1 in
25.4 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,179 € - 0,179 € | 5672 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
Naturel
|
0.311 in
7.9 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2504 € - 0,2504 € | Demander le délai de livraison ici |
0.189 in
4.8 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
Naturel
|
0.472 in
12.0 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2567 € - 0,2567 € | 867 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1805 € - 0,1872 € | 4000 En stock |
0.189 in
4.8 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.724 in
18.4 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,2477 € - 0,2477 € | 1000 En stock |
0.252 in
6.4 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
Naturel
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer