Menu Rechercher

Serre-câbles sur colonnette

En stock

Les serre-câbles sur colonnette offrent une fixation simple mais ferme et représentent une solution de gestion des câbles idéale pour une variété d'applications. L'application à clipser vient renforcer la facilité d'installation et la fixation bloquante confère un niveau de sécurité supplémentaire

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
93 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Spacer Height Épaisseur panneau minimum Couleur Diamètre maximal de câbles compatibles Plage de diamètres de trou compatibles Ajouter au panier
0,1994 € - 0,1994 € Demander le délai de livraison ici
12.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1475 € - 0,1475 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1339 € - 0,1339 € 698 En stock
4.0 mm
0.6 mm
Noir
11.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1361 € - 0,1361 € 592 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1492 € - 0,1492 € 1000 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1309 € - 0,1309 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1306 € - 0,1306 € 792000 En stock
4.0 mm
0.6 mm
Noir
22.0 mm
6.5 - 7.0 mm
0,1671 € - 0,1671 € 6998 En stock
0.6 mm
Naturel
0,1582 € - 0,1582 € Demander le délai de livraison ici
0.6 mm
Naturel
0,1017 € - 0,1082 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
1.6 mm
Naturel
4.8 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € 1878 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,1187 € - 0,1187 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
1.6 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
1.6 mm
Naturel
7.9 mm
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 4000 En stock
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
0.8 mm
Naturel
0,179 € - 0,179 € 2672 En stock
0.8 mm
Naturel
  • sur 5
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm 11.0 mm PA Noir

10645314

Gamme de prix
0,1994 € - 0,1994 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    12.0 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024508

Gamme de prix
0,1475 € - 0,1475 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm 11.0 mm PA Noir

10024348

Gamme de prix
0,1339 € - 0,1339 €

Niveaux de stock
698 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024386

Gamme de prix
0,1361 € - 0,1361 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024447

Gamme de prix
0,1492 € - 0,1492 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 6.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10487839

Gamme de prix
0,1309 € - 0,1309 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 4.0 mm 22.0 mm PA Noir

10024461

Gamme de prix
0,1306 € - 0,1306 €

Niveaux de stock
792000 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    6.5 - 7.0 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Spacer Height
    4.0 mm
Bride à colonnette à clipser 12.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024560

Gamme de prix
0,1671 € - 0,1671 €

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 8.0 mm Nylon 6/6 Naturel

10024409

Gamme de prix
0,1582 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.6 - 2.0 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 110 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    Stand-Off
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm 4.8 mm PA Naturel

10633595

Gamme de prix
0,1082 € - 0,1017 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    9.5 mm
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025802

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 25.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025833

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1878 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 9.5 mm Nylon 6/6 Naturel

10025895

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm 7.9 mm PA Naturel

10639344

Gamme de prix
0,1187 € - 0,1187 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    12.7 mm
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm 7.9 mm PA Naturel

10025888

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Mode de montage
    À clipser
  • Plage de diamètres de trou compatibles
    4.8 mm
  • Plage d'épaisseur panneau
    1.6 mm
  • Spacer Height
    4.8 mm
Bride à colonnette À enfoncer 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025963

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025994

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 4.8 mm Nylon 6/6 Naturel

10025765

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 6.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10025871

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1
Bride à colonnette à clipser 12.7 mm Nylon 6/6 Naturel

10025918

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2672 En stock
Caractéristiques
  • Plage d'épaisseur panneau
    0.8 - 1.6 mm
  • Plage de températures en fonctionnement
    -40 - 85 °C
  • Couleur
    Naturel
  • Code produit
    3926909790
  • Type
    1