Menu Rechercher

Shaft Collar One Piece Solid

En stock

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
28 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de la collerette Taille vis Diamètre du trou Diamètre extérieur Ajouter au panier
Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
M6 x 8
20.0 mm
32.0 mm
Demander le délai de livraison ici
18.0 mm
M10 x 16
50.0 mm
80.0 mm
Demander le délai de livraison ici
10.0 mm
M5 x 8
10.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
24.0 mm
40.0 mm
10 En stock
16.0 mm
M8 x 12
36.0 mm
56.0 mm
10210123 Demander le délai de livraison ici
16.0 mm
M8 x 12
35.0 mm
56.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10 x 16
60.0 mm
90.0 mm
Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
M10 x 20
70.0 mm
100.0 mm
  • sur 2
Collet d’arbre 20.0 mm 32.0 mm M6 x 8 Jeu complet

10210031


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    20.0 mm
  • Diamètre extérieur
    32.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    14.0 mm
Collet d’arbre 50.0 mm 80.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210192


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    50.0 mm
  • Diamètre extérieur
    80.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    18.0 mm
Collet d’arbre 10.0 mm 20.0 mm M5 x 8 Jeu complet

10209974


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    10.0 mm
  • Diamètre extérieur
    20.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    10.0 mm
Collet d’arbre 24.0 mm 40.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210055


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    24.0 mm
  • Diamètre extérieur
    40.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 36.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210130


Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    36.0 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 35.0 mm 56.0 mm M8 x 12 Jeu complet

10210123


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    35.0 mm
  • Diamètre extérieur
    56.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    16.0 mm
Collet d’arbre 60.0 mm 90.0 mm M10 x 16 Jeu complet

10210208


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    60.0 mm
  • Diamètre extérieur
    90.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    20.0 mm
Collet d’arbre 70.0 mm 100.0 mm M10 x 20 Jeu complet

10210215


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Diamètre du trou
    70.0 mm
  • Diamètre extérieur
    100.0 mm
  • Matière
    Acier
  • Style de collier
    Jeu complet
  • Hauteur de la collerette
    20.0 mm