Ces soufflets sont utilisés dans des applications qui exigent flexibilité, étanchéité et protection. Ils sont utilisés pour les articulations et sont disponibles pour les articulations doubles. Conçus pour se dilater et se contracter en réaction au mouvement et aux variations de pression.
Ils peuvent compenser l'expansion thermique, les vibrations, les mauvais alignements et d'autres variables qui pourraient provoquer une contrainte ou des dommages aux parties liées. Ils protègent l'application des impuretés, de la poussière, de l'humidité et d'autres polluants, assurant sa longévité. Ils peuvent être remplis de graisse pour fournir aux paliers de frottement une lubrification à long terme.
Ils doivent être attachés aux deux extrémités avec deux liens de serrage (non inclus). Ils sont couramment utilisés dans les secteurs de l’automobile, du chauffage, ventilation, et climatisation et de la fabrication.
Matière: PVC, Caoutchouc Séries: SRR3692, SRR3691
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | l1 | Matière | Type de soufflet | d1 | Pour s'adapter au joint de diamètre extérieur | d2 | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
70.0
|
PVC
|
Articulation universelle double
|
24.0
|
25.0
|
44.0
|
|||
| 14,0015 € - 18,6653 € | Demander le délai de livraison ici |
95.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
45.0
|
47.0
|
84.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
90.0
|
PVC
|
Articulation universelle double
|
32.0
|
32.0
|
62.0
|
|||
| 9,0918 € - 12,1155 € | Demander le délai de livraison ici |
45.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
20.5
|
22.0
|
40.0
|
||
| 9,0918 € - 12,1155 € | Demander le délai de livraison ici |
34.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
15.0
|
16.0
|
28.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
55.0
|
PVC
|
Articulation universelle double
|
16.0
|
16.0
|
35.0
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
65.0
|
PVC
|
Articulation universelle double
|
20.0
|
22.0
|
36.0
|
|||
| 9,0918 € - 12,1155 € | Demander le délai de livraison ici |
50.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
24.5
|
26.0
|
48.0
|
||
| 10,0143 € - 13,3558 € | Demander le délai de livraison ici |
72.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
35.5
|
37.0
|
66.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
80.0
|
PVC
|
Articulation universelle double
|
28.0
|
28.0
|
51.0
|
|||
| 18,163 € - 24,2105 € | Demander le délai de livraison ici |
122.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
56.0
|
58.0
|
100.0
|
||
| 15,703 € - 20,9408 € | Demander le délai de livraison ici |
108.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
50.0
|
52.0
|
92.0
|
||
| 10,0143 € - 13,3558 € | Demander le délai de livraison ici |
65.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
30.5
|
32.0
|
56.0
|
||
| 14,0015 € - 18,6653 € | Demander le délai de livraison ici |
82.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
40.0
|
42.0
|
75.0
|
||
| 9,0918 € - 12,1155 € | Demander le délai de livraison ici |
56.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
27.5
|
29.0
|
52.0
|
||
| 9,0918 € - 12,1155 € | Demander le délai de livraison ici |
40.0
|
Caoutchouc
|
Articulation universelle simple
|
16.5
|
18.0
|
32.0
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
155.0
|
PVC
|
Articulation universelle double
|
50.0
|
50.0
|
90.0
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer