Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
10217535
164006000002
| Quantité | Prix unitaire |
|---|
File is successfully downloaded
Sorry, but the requested document is no longer available. please contact our customer support team for further assistance
| Taille de trou compatible | 0.394 in |
|---|---|
| Taille de trou compatible | 10.0 mm |
| Diamètre extérieur de la bride | 0.591 in |
| Diamètre extérieur de la bride | 15.0 mm |
| Épaisseur de bride | 0.8 mm |
| Épaisseur de bride | 0.031 in |
| Diamètre d'insert | 0.394 in |
| Diamètre d'insert | 10.0 mm |
| Hauteur d'insert | 0.083 in |
| Hauteur d'insert | 2.1 mm |
| Diamètre intérieur | 0.394 in |
| Diamètre intérieur | 10.0 mm |
| Épaisseur panneau max. | 0.079 in |
| Épaisseur panneau max. | 2.0 mm |
| Épaisseur panneau minimum | 1.5 mm |
| Épaisseur panneau minimum | 0.059 in |
| Diamètre nominal intérieur | 0.394 in |
| Diamètre nominal intérieur | 10.0 mm |
| Diamètre extérieur | 0.461 in |
| Diamètre extérieur | 11.7 mm |
| Diamètre total | 15.0 mm |
| Diamètre total | 0.591 in |
| Hauteur totale | 0.142 in |
| Hauteur totale | 3.6 mm |
| Longueur totale | 0.142 in |
| Longueur totale | 3.6 mm |
| Diamètre extérieur d'épaule | 15.0 mm |
| Diamètre extérieur d'épaule | 0.591 in |
| Couleur | Naturel |
| Matière complète | Polyamide 66 |
| Matière | PA |
Envoyez-nous votre demande et nous nous efforcerons de revenir vers vous sous 48 heures
Merci de nous avoir contactés, nous vous répondrons dans les plus brefs délais
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer