Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Rondelle ressort conçue pour maintenir une force constante dans une large plage de déviation. Elle peut être empilée plusieurs fois et distribue une capacité de charge élevée dans une petite empreinte. Elle supporte bien la pression, les chocs, les impacts et les variations de vibration. Matière: Acier inoxydable, Acier, Acétal, Acier au carbone Couleur: Naturel, Blanc, Séries:
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Diamètre extérieur | Épaisseur | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 19,825 € - 19,825 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.173 in
4.4 mm
|
||
| 5,3602 € - 5,3602 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.063 in
1.6 mm
|
||
| 26,7991 € - 26,7991 € | Demander le délai de livraison ici |
1 in
25.4 mm
|
2 in
50.8 mm
|
0.098 in
2.5 mm
|
||
| 2,4447 € - 2,4447 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 7,0677 € - 7,0677 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.067 in
1.7 mm
|
||
| 2,2881 € - 2,2881 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.024 in
0.6 mm
|
||
| 2,7896 € - 2,7896 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
0.752 in
19.1 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 6,8175 € - 6,8175 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.075 in
1.9 mm
|
||
| 3,9966 € - 3,9966 € | Demander le délai de livraison ici |
0.63 in
16.0 mm
|
1.252 in
31.8 mm
|
0.091 in
2.3 mm
|
||
| 3,9019 € - 3,9019 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 8,8392 € - 8,8392 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,3349 € - 2,3349 € | Demander le délai de livraison ici |
0.22 in
5.6 mm
|
0.437 in
11.1 mm
|
0.016 in
0.4 mm
|
||
| 14,4023 € - 14,4023 € | Demander le délai de livraison ici |
0.756 in
19.2 mm
|
2.252 in
57.2 mm
|
0.15 in
3.8 mm
|
||
| 3,2438 € - 3,2438 € | Demander le délai de livraison ici |
0.441 in
11.2 mm
|
0.874 in
22.2 mm
|
0.031 in
0.8 mm
|
||
| 5,1563 € - 5,1563 € | Demander le délai de livraison ici |
0.382 in
9.7 mm
|
1.126 in
28.6 mm
|
0.055 in
1.4 mm
|
||
| 8,4313 € - 8,4313 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1.5 in
38.1 mm
|
0.071 in
1.8 mm
|
||
| 28,7891 € - 28,7891 € | Demander le délai de livraison ici |
1.252 in
31.8 mm
|
2.5 in
63.5 mm
|
0.079 in
2.0 mm
|
||
| 2,9306 € - 2,9306 € | Demander le délai de livraison ici |
0.256 in
6.5 mm
|
0.5 in
12.7 mm
|
0.039 in
1.0 mm
|
||
| 13,8222 € - 13,8222 € | Demander le délai de livraison ici |
1.5 in
38.1 mm
|
3 in
76.2 mm
|
0.094 in
2.4 mm
|
||
| 2,5388 € - 2,5388 € | Demander le délai de livraison ici |
0.504 in
12.8 mm
|
1 in
25.4 mm
|
0.051 in
1.3 mm