Ces entretoises imperdables ont un diamètre intérieur de conception spéciale, conçu pour se clipser sur la tige de vis afin de la maintenir en place. Disponibles avec de nombreuses options d'espacement et de vis.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Diamètre intérieur | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|
0,0615 € - 0,0759 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,049 € - 0,0605 € | 2000 En stock |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0802 € - 0,0991 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
0,0503 € - 0,0621 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0483 € - 0,0597 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0651 € - 0,0765 € | Demander le délai de livraison ici |
0.114 in
2.9 mm
|
#2
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,0544 € - 0,0671 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
0,049 € - 0,0605 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
0,1464 € - 0,1808 € | Demander le délai de livraison ici |
0.276 in
7.0 mm
|
#10
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
0,1199 € - 0,148 € | Demander le délai de livraison ici |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
0,1184 € - 0,1462 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
0,0554 € - 0,0684 € | 65 En stock |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0868 € - 0,1302 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
0,0487 € - 0,0602 € | 893 En stock |
0.24 in
6.1 mm
|
#8
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0675 € - 0,0833 € | 1000 En stock |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.563 in
14.3 mm
|
||
0,0787 € - 0,0971 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.689 in
17.5 mm
|
||
0,0509 € - 0,0629 € | Demander le délai de livraison ici |
0.197 in
5.0 mm
|
#6
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
0,0514 € - 0,0635 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,0621 € - 0,0767 € | Demander le délai de livraison ici |
0.157 in
4.0 mm
|
#4
|
0.594 in
15.1 mm
|
||
0,1444 € - 0,1783 € | Demander le délai de livraison ici |
0.374 in
9.5 mm
|
1/4
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer