Menu Rechercher

Support de CI à embase plate

En stock

Ces entretoises à clipser sont conçues pour prendre en charge des circuits imprimés lourdement chargés. Aucun composant à insérer n'est nécessaire au niveau du panneau, ce qui facilite l'accès à la face inférieure du panneau. Elles sont disponibles en trois modèles : avec une base à bride, à collerette ou un corps à ressort.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
36 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Hauteur de tête de verrouillage Ø trou Plage d'épaisseur panneau Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1593 € - 0,177 € 105 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
6.4 mm
0,131 € - 0,131 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1958 € - 0,1958 € 120000 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1582 € - 0,1757 € 25 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,1297 € - 0,1442 € 2250 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1615 € - 0,1795 € 93638 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
3.2 mm
0,1236 € - 0,1373 € 1000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
4.8 mm
0,1654 € - 0,1838 € Demander le délai de livraison ici
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2242 € - 0,2491 € 2764 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
7.9 mm
0,1564 € - 0,1737 € 2000 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,131 € - 0,131 € 2430 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,21 € - 0,21 € 34169 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,1701 € - 0,189 € 3710 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
11.1 mm
0,1349 € - 0,1499 € 16967 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
10001769 0,1398 € - 0,1554 € 89 En stock
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,1501 € - 0,1668 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
14.3 mm
0,1612 € - 0,1791 € 4000 En stock
5.3 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,1387 € - 0,1541 € Demander le délai de livraison ici
2.0 mm
2.5 mm
1.6 mm
3.2 mm
0,1567 € - 0,1567 € 3320 En stock
5.6 mm
4.8 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,1487 € - 0,1652 € 6000 En stock
4.0 mm
3.2 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
  • sur 2
Support de verrouillage à encliqueter 6.4 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021941

Gamme de prix
0,177 € - 0,1593 €

Niveaux de stock
105 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021866

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021873

Gamme de prix
0,1958 € - 0,1958 €

Niveaux de stock
120000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316412

Gamme de prix
0,1757 € - 0,1582 €

Niveaux de stock
25 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021927

Gamme de prix
0,1442 € - 0,1297 €

Niveaux de stock
2250 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022382

Gamme de prix
0,1795 € - 0,1615 €

Niveaux de stock
93638 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022399

Gamme de prix
0,1373 € - 0,1236 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10022009

Gamme de prix
0,1838 € - 0,1654 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153086

Gamme de prix
0,2491 € - 0,2242 €

Niveaux de stock
2764 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153093

Gamme de prix
0,1737 € - 0,1564 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021972

Gamme de prix
0,131 € - 0,131 €

Niveaux de stock
2430 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 22.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021903

Gamme de prix
0,21 € - 0,21 €

Niveaux de stock
34169 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 11.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-0 Naturel

10021989

Gamme de prix
0,189 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
3710 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 7.9 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022412

Gamme de prix
0,1499 € - 0,1349 €

Niveaux de stock
16967 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 4.8 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001769

Gamme de prix
0,1554 € - 0,1398 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 14.3 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10153116

Gamme de prix
0,1668 € - 0,1501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 15.9 mm Nylon 6/6 UL94 HB Naturel

10316429

Gamme de prix
0,1791 € - 0,1612 €

Niveaux de stock
4000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.3 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    10.0 mm
Support de verrouillage à encliqueter 3.2 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10001752

Gamme de prix
0,1541 € - 0,1387 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    2.5 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    2.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Teardrop Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support de verrouillage à encliqueter 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10021880

Gamme de prix
0,1567 € - 0,1567 €

Niveaux de stock
3320 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    4.8 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    5.6 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de verrouillage à encliqueter 12.7 mm Nylon 6/6 UL94 V-2 Naturel

10022443

Gamme de prix
0,1652 € - 0,1487 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Ø trou
    3.2 mm
  • Hauteur de tête de verrouillage
    4.0 mm
  • Type de fixation
    Locking Arrowhead Fix
  • Diamètre du corps
    4.4 mm