Menu Rechercher

Support de condensateur

En stock

Les supports de capacité sont conçus pour un mMontage à l'aide de vis sur le châssis. Produits robustes à construction monobloc. Disponible avec ou sans visserie de montage. Disponible avec une fonctionnalité interne permettant d'écarter le condensateur du châssis. Également disponible sans la colonnette pour les applications traversantes.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Forme Ajouter au panier
1,5077 € - 3,6982 € 6 En stock
1,6871 € - 4,2937 € Demander le délai de livraison ici
Brides pour câbles Vis 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Noir

10170366

Gamme de prix
3,6982 € - 1,5077 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Visserie incluse
    Screw, Quick Nut
  • Matière
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Mode de montage
    Screw
Brides pour câbles Vis 50.8 mm 33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel Noir

10170373

Gamme de prix
4,2937 € - 1,6871 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Réglable
    Fixe
  • Couleur
    Noir
  • Visserie incluse
    Screw, Quick Nut
  • Matière
    33% Glass Filled Nylon 6/6;Stainless Steel
  • Mode de montage
    Screw