Menu Rechercher

Support fibre optique - Clip pour lovage de fibres

En stock

Le support fibre optique en PVC - clip pour lovage de fibre se compose de deux clips extrudés qui se clipsent entre eux pour former un ensemble incurvé et lisse, pour s’adapter aux courbes de la fibre optique, et limitent le rayon de courbure de la fibre. Aspect noir. Classée UL94 V0.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Largeur totale Mode de montage Ajouter au panier
0,6482 € - 0,6482 € Demander le délai de livraison ici
50.8 mm
25.1 mm
Encliquetable
1,1055 € - 1,1055 € 151 En stock
30.5 mm
25.4 mm
Adhesive
Clip pour lovage de fibres Encliquetable 40.6 mm PVC

10315910

Gamme de prix
0,6482 € - 0,6482 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Mode de montage
    Encliquetable
  • Type
    Clip pour lovage de fibres
  • Longueur totale
    50.8 mm
Clip pour lovage de fibres Adhésif 30.5 mm PVC

10315903

Gamme de prix
1,1055 € - 1,1055 €

Niveaux de stock
151 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Matière complète
    Polyamide 66
  • Mode de montage
    Adhesive
  • Type
    Clip pour lovage de fibres
  • Longueur totale
    30.5 mm