Ces embases LED permettent de fixer une LED de type T-1 3/4 sur un panneau. Elles sont faciles à encliqueter à la main dans des trous de panneau standard. Une fois le support encliqueté dans le trou, la LED se verrouille en place lorsqu'elle est insérée depuis l'arrière du panneau. Elles offrent sécurité et esthétisme.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Type de LED compatible | Ø tête | Ø trou | Épaisseur panneau | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,2033 € - 0,2798 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,6926 € - 0,6926 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
| 0,3604 € - 0,3604 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.433 in
11.0 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
||
| 0,1709 € - 0,2381 € | 799 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
|
||
| 0,1709 € - 0,2381 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.177 in
4.5 mm
|
|
||
| 0,1644 € - 0,2289 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.118 in
3.0 mm
|
0.197 in
5.0 mm
|
|
||
| 0,1897 € - 0,2616 € | 7750 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.276 in
7.0 mm
|
|
||
| 0,174 € - 0,174 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.375 in
9.53 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
|
||
| 0,1833 € - 0,2538 € | 1500 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
|
||
| 0,2505 € - 0,3478 € | 250 En stock |
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.252 in
6.4 mm
|
|
||
| 0,1354 € - 0,1826 € | 999 En stock |
|
0.357 in
9.07 mm
|
0.247 in
6.3 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer