Menu Rechercher

Supports amortisseurs KPR

En stock

Pieds anti-vibration, composés d'un boîtier en acier galvanisé ST37 et d'un moulage en caoutchouc naturel. Ces supports amortisseurs ont une dureté de caoutchouc de 60 Shore. Des options de sécurité en cas de rupture sont également disponibles dans la gamme. Ces supports sont disponibles dans un large éventail de modèles et de tailles de filetage.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
12 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre total Hauteur de la base Ø trou Hauteur totale Diamètre base Ajouter au panier
38,928 € - 47,8824 € 19 En stock
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
32,0615 € - 39,4553 € 16 En stock
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
30,2211 € - 37,1737 € 59 En stock
62.0 mm
30.0 mm
30.0 mm
44,9442 € - 55,3085 € 6 En stock
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
24,5493 € - 30,2211 € Demander le délai de livraison ici
48.0 mm
23.0 mm
23.0 mm
120,4432 € - 139,0085 € Demander le délai de livraison ici
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
52,521 € - 64,6289 € Demander le délai de livraison ici
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
44,9442 € - 55,3085 € 4 En stock
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
175,3965 € - 188,8819 € 2 En stock
160.0 mm
60.0 mm
60.0 mm
40,467 € - 49,7873 € 12 En stock
92.0 mm
45.0 mm
45.0 mm
58,6987 € - 72,2594 € 8 En stock
106.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
59,409 € - 73,1312 € Demander le délai de livraison ici
101.0 mm
38.0 mm
38.0 mm
Support anti-vibration 62.0 mm 30.0 mm

10216385

Gamme de prix
47,8824 € - 38,928 €

Niveaux de stock
19 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 48.0 mm 23.0 mm

10216361

Gamme de prix
39,4553 € - 32,0615 €

Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 62.0 mm 30.0 mm

10216378

Gamme de prix
37,1737 € - 30,2211 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    30.0 mm
  • Filetage
    M10
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 106.0 mm 38.0 mm

10216439

Gamme de prix
55,3085 € - 44,9442 €

Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 48.0 mm 23.0 mm

10216354

Gamme de prix
30,2211 € - 24,5493 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    23.0 mm
  • Filetage
    M8
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 160.0 mm 60.0 mm

10216453

Gamme de prix
139,0085 € - 120,4432 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 92.0 mm 45.0 mm

10216408

Gamme de prix
64,6289 € - 52,521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 101.0 mm 38.0 mm

10216415

Gamme de prix
55,3085 € - 44,9442 €

Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 160.0 mm 60.0 mm

10216460

Gamme de prix
188,8819 € - 175,3965 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    60.0 mm
  • Filetage
    M16
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 92.0 mm 45.0 mm

10216392

Gamme de prix
49,7873 € - 40,467 €

Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    45.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 106.0 mm 38.0 mm

10216446

Gamme de prix
72,2594 € - 58,6987 €

Niveaux de stock
8 En stock
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc
Support anti-vibration 101.0 mm 38.0 mm

10216422

Gamme de prix
73,1312 € - 59,409 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Hauteur totale
    38.0 mm
  • Filetage
    M12
  • Forme
    Rond
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Matière complète
    Acier ; caoutchouc