Menu Rechercher

Supports de CI auto-adhésifs

En stock

Les supports à embase adhésive sont fournis avec du ruban adhésif double face à languette d'arrachage pour installation rapide. Elles sont disponibles avec trois options de montage CI : verrouillable/encliquetable, non verrouillable et embase plate. L'élément adhésif du produit a une durée de conservation d'environ 1 an à compter de la date d'expédition ; lorsqu'il est stocké dans l'emballage d'origine non ouvert, à température ambiante et à l'abri de la lumière du soleil.

Séries: SR2712

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
87 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Largeur de base Longueur de la base Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2253 € - 0,2253 € 334 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,2253 € - 0,2253 € 11985 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
14.3 mm
0,4223 € - 0,4223 € 2000 En stock
2.0 mm
12.7 mm
19.1 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,2134 € - 0,2134 € 1970 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
10.0 mm
0,125 € - 0,125 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
4.8 mm
10013458 0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
4.8 mm
1,077 € - 2,731 € 738 En stock
4.0 mm
18.0 mm
18.0 mm
8.7 mm
0,2253 € - 0,2253 € 7129 En stock
2.5 mm
12.7 mm
12.7 mm
12.7 mm
0,3642 € - 0,3642 € 980 En stock
2.0 mm
12.7 mm
9.5 mm
0,1277 € - 0,1277 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
19.1 mm
0,125 € - 0,125 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
6.4 mm
0,2253 € - 0,2253 € 27158 En stock
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
6.4 mm
0,1264 € - 0,1264 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
9.5 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
7.9 mm
0,1253 € - 0,1253 € 7076 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
15.9 mm
0,1477 € - 0,1477 € 4978 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
28.6 mm
0,2253 € - 0,2253 € Demander le délai de livraison ici
3.2 mm
12.7 mm
12.7 mm
15.9 mm
0,1165 € - 0,1165 € 1901 En stock
4.0 mm
17.8 mm
17.8 mm
22.2 mm
  • sur 5
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10001349

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
334 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10151945

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
11985 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 14.3 mm PA UL94 V-2

10013519

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 19.1 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150498

Gamme de prix
0,4223 € - 0,4223 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10001356

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 10.0 mm PA UL94 V-2

10013298

Gamme de prix
0,2134 € - 0,2134 €

Niveaux de stock
1970 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013373

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 4.8 mm PA UL94 V-2

10013458

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 18.0 mm 8.7 mm PA UL94 V-2

10331729

Gamme de prix
2,731 € - 1,077 €

Niveaux de stock
738 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base acrylique
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    18.0 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 12.7 mm PA UL94 V-2

10001370

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
7129 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 9.5 mm Nylon 6/6 UL94 V-2

10150450

Gamme de prix
0,3642 € - 0,3642 €

Niveaux de stock
980 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Largeur de base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 19.1 mm PA UL94 V-2

10013304

Gamme de prix
0,1277 € - 0,1277 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013380

Gamme de prix
0,125 € - 0,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 6.4 mm PA UL94 V-2

10013465

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
27158 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 9.5 mm PA UL94 V-2

10013397

Gamme de prix
0,1264 € - 0,1264 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 7.9 mm PA UL94 V-2

10013472

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013281

Gamme de prix
0,1253 € - 0,1253 €

Niveaux de stock
7076 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 28.6 mm PA UL94 V-2

10013366

Gamme de prix
0,1477 € - 0,1477 €

Niveaux de stock
4978 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm
Entretoise CI adhésive 12.7 mm 15.9 mm PA UL94 V-2

10013441

Gamme de prix
0,2253 € - 0,2253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    12.7 mm
Entretoise CI adhésive 17.8 mm 22.2 mm PA UL94 V-2

10013328

Gamme de prix
0,1165 € - 0,1165 €

Niveaux de stock
1901 En stock
Caractéristiques
  • Matière de la base
    Adhésif base caoutchouc
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation adhésive
  • Longueur de la base
    17.8 mm