Menu Rechercher

Supports de liens de serrage à monter sur bord

En stock

Les clips sur embase constituent une solution à la fois simple et efficace pour le montage d'un câble sur une embase adhésive.

Séries: SR6261

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
20 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur de câble Largeur maximale des serre-câbles compatibles Plage d'épaisseur panneau Ajouter au panier
0,1681 € - 0,353 € 297482 En stock
159.3 mm
3.6 mm
700 En stock
4.8 mm
10009451 0,3642 € - 0,3642 € 123748 En stock
3.0 mm
4.8 mm
0,3382 € - 0,3758 € 1060886 En stock
140.0 mm
4.8 mm
0,7107 € - 0,7107 € 10182 En stock
200.0 mm
4.8 mm
0,4146 € - 0,4146 € 15500 En stock
4.8 mm
1853 En stock
4.8 mm
3015 En stock
140.0 mm
4.8 mm
23871 En stock
200.0 mm
4.8 mm
24231 En stock
140.0 mm
4.8 mm
10300510 24912 En stock
4.8 mm
0,7107 € - 0,7107 € 18881 En stock
200.0 mm
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
200.0 mm
4.8 mm
371 En stock
200.0 mm
4.8 mm
2338 En stock
4.8 mm
Demander le délai de livraison ici
4.8 mm
7948 En stock
200.0 mm
4.8 mm
0,5801 € - 0,5801 € 2222 En stock
140.0 mm
4.8 mm
0,3611 € - 0,3611 € 798 En stock
3.0 mm
4.8 mm
10300442 0,4146 € - 0,4146 € 3587 En stock
4.8 mm
Embase collier Montage sur bord 3.6 mm PA Noir

10126431

Gamme de prix
0,353 € - 0,1681 €

Niveaux de stock
297482 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Longueur de câble
    159.3 mm
  • Hauteur totale
    15.0 mm
  • Largeur totale
    3.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300480


Niveaux de stock
700 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Embase pour collier uniquement
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Montage sur bord Embase collier 4.8 mm PA ; inox Noir

10009451

Gamme de prix
0,3642 € - 0,3642 €

Niveaux de stock
123748 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Longueur de câble
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
  • Largeur totale
    10.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300732

Gamme de prix
0,3758 € - 0,3382 €

Niveaux de stock
1060886 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    140.0 mm
  • Hauteur totale
    168.3 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300534

Gamme de prix
0,7107 € - 0,7107 €

Niveaux de stock
10182 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300459

Gamme de prix
0,4146 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
15500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Embase pour collier uniquement
  • Hauteur totale
    15.6 mm
  • Largeur totale
    13.9 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300473


Niveaux de stock
1853 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Embase pour collier uniquement
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    18.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300756


Niveaux de stock
3015 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    140.0 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.6 - 4.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300558


Niveaux de stock
23871 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300725


Niveaux de stock
24231 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    140.0 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.6 - 4.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300510


Niveaux de stock
24912 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Tie Not Included
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    3.6 - 4.8 mm
  • Hauteur totale
    14.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300527

Gamme de prix
0,7107 € - 0,7107 €

Niveaux de stock
18881 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Hauteur totale
    15.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300572


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Hauteur totale
    19.0 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300565


Niveaux de stock
371 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300466


Niveaux de stock
2338 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Embase pour collier uniquement
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    15.6 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300503


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Embase pour collier uniquement
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
  • Hauteur totale
    18.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300541


Niveaux de stock
7948 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    200.0 mm
  • Plage de largeurs des serre-câbles compatibles
    4.8 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300749

Gamme de prix
0,5801 € - 0,5801 €

Niveaux de stock
2222 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Un lien de serrage est préinstallé
  • Longueur de câble
    140.0 mm
  • Hauteur totale
    171.7 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10009444

Gamme de prix
0,3611 € - 0,3611 €

Niveaux de stock
798 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Résistant aux UV
  • Longueur de câble
    3.0 mm
  • Hauteur totale
    14.5 mm
Embase collier Montage sur bord 4.8 mm PA ; inox Noir

10300442

Gamme de prix
0,4146 € - 0,4146 €

Niveaux de stock
3587 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    Montage sur bord
  • Caractéristiques spéciales
    Embase pour collier uniquement
  • Hauteur totale
    15.8 mm
  • Largeur totale
    12.0 mm