Menu Rechercher

Supports de verrouillage sur bord de carte de circuit imprimé - À encliqueter

En stock

Les supports de verrouillage sur bord offrent une fixation sécurisée sur le côté de la carte de circuit imprimé ; la fixation encliquetable et le nez de positionnement conviennent parfaitement à un assemblage rapide. La carte de circuit imprimé peut facilement être retirée à des fins de maintenance.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
55 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Diamètre trou A Diamètre trou B Épaisseur panneau Plage A Épaisseur panneau Plage B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,2373 € - 0,2373 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,179 € - 0,179 € 10245 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € 238 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € 949 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2567 € - 0,2567 € 998 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
12.7 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € 28425 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
9.5 mm
0,2432 € - 0,2432 € 970 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
22.2 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € 6538 En stock
4.8 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2567 € - 0,2567 € 500 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
7.9 mm
0,2504 € - 0,2504 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € 1000 En stock
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
25.4 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
4.0 mm
4.8 mm
1.6 mm
0.8 - 2.0 mm
19.1 mm
  • sur 3
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à clip 0.8 mm

10632802

Gamme de prix
0,2373 € - 0,2373 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005545

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
10245 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005521

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
238 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005682

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
949 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005644

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 12.7 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005569

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005576

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005651

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
28425 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 22.2 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005606

Gamme de prix
0,2432 € - 0,2432 €

Niveaux de stock
970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005491

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005583

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005705

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 22.2 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005507

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005514

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005477

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005378

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
6538 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise bord de carte 7.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005538

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 15.9 mm Fixation à clip 0.8 mm

10487624

Gamme de prix
0,2504 € - 0,2504 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 25.4 mm Fixation à fermeture par cliquet 0.8 mm

10005422

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Longueur de bras
    7.5 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise bord de carte 19.1 mm Fixation à clip 0.8 mm

10005736

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à déverrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Longueur de bras
    6.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm