Menu Rechercher

Supports de verrouillage sur bord en angle

En stock

Le faisceau s'insère et se retire facilement. Montage facile et rapide avec une embase adhésive. Il existe sept tailles différentes pour divers diamètres de faisceaux. PVC UL94 V-0 avec un adhésif acrylique.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
16 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur maximale du panneau A Diamètre trou A Taille vis Épaisseur maximale du panneau B Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1583 € - 0,1583 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
1.6 mm
15.9 mm
0,188 € - 0,188 € 4549 En stock
1.6 mm
22.2 mm
0,188 € - 0,188 € 592 En stock
1.6 mm
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 576 En stock
1.6 mm
15.9 mm
0,1583 € - 0,1583 € 917 En stock
1.6 mm
1.6 mm
6.4 mm
0,1583 € - 0,1583 € 839 En stock
1.6 mm
1.6 mm
4.8 mm
0,188 € - 0,188 € 955 En stock
1.6 mm
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 879 En stock
1.6 mm
22.2 mm
0,1583 € - 0,1583 € 940 En stock
1.6 mm
1.6 mm
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 1814 En stock
1.6 mm
19.1 mm
0,188 € - 0,188 € 5020 En stock
1.6 mm
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € 826 En stock
1.6 mm
15.9 mm
0,188 € - 0,188 € 3260 En stock
1.6 mm
19.1 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
1.6 mm
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € 345 En stock
1.6 mm
9.5 mm
10017234 0,188 € - 0,188 € 910 En stock
1.6 mm
9.5 mm
Support CI fixation en angle 15.9 mm Fixation à clip

10001554

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à clip
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 22.2 mm Fixation à filetage femelle

10035733

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
4549 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 6.4 mm Fixation à filetage femelle

10035740

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
592 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 15.9 mm Fixation à goujon

10017197

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
576 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Support CI fixation en angle 6.4 mm Fixation à fermeture par cliquet

10001578

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
917 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 4.8 mm Fixation à fermeture par cliquet

10001561

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
839 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 6.4 mm Fixation à goujon

10017227

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Support CI fixation en angle 22.2 mm Fixation à goujon

10017210

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
879 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à fermeture par cliquet

10001585

Gamme de prix
0,1583 € - 0,1583 €

Niveaux de stock
940 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Diamètre trou B
    4.8 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 19.1 mm Fixation à goujon

10017203

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1814 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Support CI fixation en angle 12.7 mm Fixation à goujon

10017241

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
5020 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Support CI fixation en angle 15.9 mm Fixation à filetage femelle

10035719

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
826 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 19.1 mm Fixation à filetage femelle

10035726

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3260 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 12.7 mm Fixation à filetage femelle

10035764

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à filetage femelle

10035757

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
345 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou B
    3.1 mm
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
Support CI fixation en angle 9.5 mm Fixation à goujon

10017234

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
910 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à verrouillage en angle
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à goujon
  • Épaisseur panneau Plage A
    1.6 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm