Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Épaisseur panneau | Tailles de filetage compatibles (tous) | Longueur entretoise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,1601 € - 0,178 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.874 in
22.2 mm
|
||
| 0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,1032 € - 0,1147 € | 990 En stock |
|
|
0.374 in
9.5 mm
|
||
| 0,0501 € - 0,0501 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,1407 € - 0,1563 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.626 in
15.9 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,2149 € | 1354 En stock |
|
M4
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1701 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 0,179 € - 0,179 € | 4800 En stock |
|
|
1 in
25.4 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1701 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M3
|
0.437 in
11.1 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,2149 € | 531 En stock |
|
M3
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1701 € | 2998 En stock |
|
M3
|
0.126 in
3.2 mm
|
||
| 5658 En stock |
|
M3
|
0.118 in
3.0 mm
|
|||
| 0,1701 € - 0,1701 € | 4900 En stock |
|
M3
|
0.252 in
6.4 mm
|
||
| 0,1322 € - 0,1322 € | 4975 En stock |
|
M3
|
0.752 in
19.1 mm
|
||
| 0,2149 € - 0,2149 € | 1000 En stock |
|
M2.5
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1701 € | 1903 En stock |
|
M3
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
| 0,1701 € - 0,1701 € | Demander le délai de livraison ici |
|
M4
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 10175392 | 0,2149 € - 0,2149 € | 1485 En stock |
|
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|
| 0,179 € - 0,179 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
0.5 in
12.7 mm
|
||
| 0,1792 € - 0,1792 € | 1056 En stock |
|
M2.5
|
0.118 in
3.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer