Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,26 € - 0,2889 € 1000 En stock
#8-32
22.2 mm
0,1508 € - 0,1508 € Demander le délai de livraison ici
#6-32
6.4 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
M4
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € 3000 En stock
M3
12.7 mm
0,2149 € - 0,2149 € 1354 En stock
M4
20.0 mm
0,2149 € - 0,2149 € 1019 En stock
M3
20.0 mm
0,0501 € - 0,0501 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
M3
11.1 mm
0,179 € - 0,179 € 2968 En stock
M4
4.8 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
M3
14.3 mm
0,2149 € - 0,2149 € 1000 En stock
M2.5
15.0 mm
0,1407 € - 0,1563 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,1032 € - 0,1147 € 990 En stock
9.5 mm
0,1701 € - 0,1701 € 2134 En stock
M4
12.7 mm
0,1601 € - 0,178 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
M4
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
10017081 0,1701 € - 0,1701 € 7036 En stock
M3
9.5 mm
0,2149 € - 0,2149 € 1485 En stock
M2.5
20.0 mm
  • sur 10
Support à visser 22.2 mm (L) #8-32 Fixation à filetage femelle

10365311

Gamme de prix
0,2889 € - 0,26 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #8-32
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser #6-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024270

Gamme de prix
0,1508 € - 0,1508 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6-32
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 6.4 mm PA

10017159

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 12.7 mm PA Naturel

10010242

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 20.0 mm PA

10175408

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
1354 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser 20.0 mm PA

10175323

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 19.1 mm PA Naturel

10013793

Gamme de prix
0,0501 € - 0,0501 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 3.2 mm PA

10017135

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 11.1 mm PA

10017098

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 4.8 mm PA Naturel

10010266

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
2968 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 15.0 mm PA

10175231

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser #6-32 15.9 mm Nylon 6/6 Naturel

10010303

Gamme de prix
0,1563 € - 0,1407 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Entretoise à visser #6-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10155905

Gamme de prix
0,1147 € - 0,1032 €

Niveaux de stock
990 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10011270

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
2134 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010310

Gamme de prix
0,178 € - 0,1601 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017142

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 3.2 mm PA Naturel

10010259

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 9.5 mm PA

10017081

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
7036 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 20.0 mm PA

10175248

Gamme de prix
0,2149 € - 0,2149 €

Niveaux de stock
1485 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm