Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,188 € - 0,188 € 1000 En stock
22.2 mm
0,188 € - 0,188 € 1021 En stock
12.7 mm
0,0526 € - 0,0526 € Demander le délai de livraison ici
M4
19.1 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
17.1 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
23.4 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
M3
14.3 mm
0,1881 € - 0,1881 € 499 En stock
M4
5.0 mm
0,188 € - 0,188 € 15000 En stock
M4
9.5 mm
3000 En stock
M2.5
6.0 mm
0,1786 € - 0,1786 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.8 mm
0,1786 € - 0,1786 € 2998 En stock
M4
15.9 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
15.9 mm
0,2257 € - 0,2257 € 1388 En stock
M2.5
12.0 mm
0,2257 € - 0,2257 € 1436 En stock
12.0 mm
0,1682 € - 0,1869 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,188 € - 0,188 € 2000 En stock
M4
12.7 mm
0,1881 € - 0,1881 € 500 En stock
M2.5
8.0 mm
0,188 € - 0,188 € 307 En stock
15.9 mm
0,188 € - 0,188 € 3000 En stock
M3
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
M4
3.2 mm
  • sur 10
Entretoise à visser #8-32 22.2 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024201

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 12.7 mm Nylon 6/6

10016893

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
1021 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser M4 19.1 mm PA Naturel

10013793

Gamme de prix
0,0526 € - 0,0526 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M4 17.1 mm Nylon 6/6 Naturel

10013847

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M4 23.4 mm Nylon 6/6 Naturel

10013861

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.8 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10017111

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 5.0 mm PA

10175422

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
499 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.8 mm
Entretoise à visser M4 9.5 mm PA Naturel

10010280

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
15000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 6.0 mm PA

10175279


Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10017050

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 15.9 mm PA

10017128

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
2998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 15.9 mm PA

10016640

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 12.0 mm PA

10175224

Gamme de prix
0,2257 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
1388 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser 12.0 mm Nylon 6/6

10175309

Gamme de prix
0,2257 € - 0,2257 €

Niveaux de stock
1436 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.0 mm
Entretoise à visser #6-32 22.2 mm Nylon 6/6 Naturel

10010310

Gamme de prix
0,1869 € - 0,1682 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
  • Longueur entretoise
    22.2 mm
Entretoise à visser M4 12.7 mm PA Naturel

10010297

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser 8.0 mm PA

10175286

Gamme de prix
0,1881 € - 0,1881 €

Niveaux de stock
500 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M2.5
  • Diamètre trou A
    3.0 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 15.9 mm Nylon 6/6

10016633

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
307 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    15.9 mm
Entretoise à visser M3 12.7 mm PA Naturel

10010242

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre trou A
    3.9 mm
Entretoise à visser M4 3.2 mm PA Naturel

10010259

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    3.9 mm