Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,1278 € - 0,1278 € 2996 En stock
M4
14.3 mm
0,2586 € - 0,2586 € Demander le délai de livraison ici
M4
28.6 mm
0,3557 € - 0,3557 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
M4 x 0.7
31.7 mm
0,188 € - 0,188 € 20 En stock
12.7 mm
0,1278 € - 0,1278 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.8 mm
0,1521 € - 0,1521 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,2366 € - 0,2366 € 80 En stock
25.4 mm
0,2695 € - 0,2695 € Demander le délai de livraison ici
M4
9.5 mm
0,188 € - 0,188 € 955 En stock
12.7 mm
0,188 € - 0,188 € 3970 En stock
9.5 mm
0,1786 € - 0,1786 € 9000 En stock
6.4 mm
0,188 € - 0,188 € 3619 En stock
14.3 mm
0,1704 € - 0,3121 € 7398 En stock
19.1 mm
0,198 € - 0,3592 € Demander le délai de livraison ici
M4
14.3 mm
0,2383 € - 0,4353 € Demander le délai de livraison ici
M4
28.6 mm
0,2141 € - 0,3903 € 31000 En stock
M4
20.6 mm
0,2335 € - 0,2335 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
0,1819 € - 0,3293 € 28795 En stock
M4
7.9 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
9.5 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 14.3 mm PA

10017036

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
2996 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 28.6 mm PA

10109205

Gamme de prix
0,2586 € - 0,2586 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 22.2 mm Nylon 6/6

10109120

Gamme de prix
0,3557 € - 0,3557 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 31.7 mm PA

10110935

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4 x 0.7
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 12.7 mm (L) Fixation à filetage femelle

10108239

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation sans verrouillage
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Gamme de prix
0,1278 € - 0,1278 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Support à visser 22.2 mm (L) Fixation à filetage femelle

10013748

Gamme de prix
0,1521 € - 0,1521 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 25.4 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011225

Gamme de prix
0,2366 € - 0,2366 €

Niveaux de stock
80 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 9.5 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10011171

Gamme de prix
0,2695 € - 0,2695 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Support de vis #8-32 12.7 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024232

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
955 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    12.7 mm
Support de vis #8-32 9.5 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024225

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3970 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser 6.4 mm Nylon 6/6

10109137

Gamme de prix
0,1786 € - 0,1786 €

Niveaux de stock
9000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm Nylon 6/6

10016916

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
3619 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm
Entretoise à visser 19.1 mm (L) Fixation à filetage femelle

10184325

Gamme de prix
0,3121 € - 0,1704 €

Niveaux de stock
7398 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Entretoise à visser 14.3 mm PA

10119891

Gamme de prix
0,3592 € - 0,198 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 28.6 mm PA

10119983

Gamme de prix
0,4353 € - 0,2383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 20.6 mm PA

10119938

Gamme de prix
0,3903 € - 0,2141 €

Niveaux de stock
31000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10109168

Gamme de prix
0,2335 € - 0,2335 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 7.9 mm PA

10119853

Gamme de prix
0,3293 € - 0,1819 €

Niveaux de stock
28795 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016992

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
  • Diamètre trou A
    3.2 mm