Menu Rechercher

Supports filetés hexagonaux

En stock

Ces entretoises ont une extrémité mâle filetée qui est montée en toute sécurité au moyen d'un écrou hexagonal. L'extrémité supérieure est dotée d'un nez à baïonnette encliquetable qui maintient la carte de circuit imprimé en place.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
193 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Épaisseur panneau Tailles de filetage compatibles (tous) Longueur entretoise Ajouter au panier
0,0344 € - 0,0344 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.2 mm
0,1217 € - 0,1217 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.8 mm
0,1995 € - 0,364 € 17419 En stock
M4
19.1 mm
0,2567 € - 0,2567 € Demander le délai de livraison ici
M4
22.2 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
0,179 € - 0,179 € 41838 En stock
M3
15.9 mm
0,1341 € - 0,2642 € 86600 En stock
#6
9.6 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
12.7 mm
0,179 € - 0,179 € 3619 En stock
M3
14.3 mm
0,179 € - 0,179 € 59 En stock
19.1 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
35.7 mm
0,1689 € - 0,3103 € 300 En stock
M4
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € Demander le délai de livraison ici
M3
4.8 mm
0,1701 € - 0,1701 € 2000 En stock
9.5 mm
0,179 € - 0,179 € 1440 En stock
9.5 mm
0,1217 € - 0,1217 € 998 En stock
M4
4.8 mm
0,179 € - 0,179 € 6998 En stock
6.4 mm
0,179 € - 0,179 € 6000 En stock
6.4 mm
0,1701 € - 0,1701 € Demander le délai de livraison ici
22.2 mm
0,2224 € - 0,2224 € Demander le délai de livraison ici
15.9 mm
  • sur 10
Entretoise à visser M4 22.2 mm PA Naturel

10013809

Gamme de prix
0,0344 € - 0,0344 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016831

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 19.1 mm PA

10119921

Gamme de prix
0,364 € - 0,1995 €

Niveaux de stock
17419 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 22.2 mm (L) M4 Fixation à filetage femelle

10013755

Gamme de prix
0,2567 € - 0,2567 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
Entretoise à visser 15.9 mm Nylon 6/6

10109090

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 15.9 mm PA

10016794

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
41838 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 9.6 mm (L) #6 Fixation à filetage femelle

10184301

Gamme de prix
0,2642 € - 0,1341 €

Niveaux de stock
86600 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    #6
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser 12.7 mm Nylon 6/6

10109175

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 14.3 mm PA

10016916

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
3619 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser #8-32 19.1 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024195

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    19.1 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 35.7 mm Nylon 6/6

10016718

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    35.7 mm
Entretoise à visser 6.4 mm PA

10119846

Gamme de prix
0,3103 € - 0,1689 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M3 UL94 V-2 4.8 mm PA

10016824

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M3
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser 9.5 mm Nylon 6/6

10109151

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
2000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 9.5 mm Nylon 6/6

10016756

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
1440 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    9.5 mm
Entretoise à visser M4 UL94 V-0 4.8 mm PA

10016961

Gamme de prix
0,1217 € - 0,1217 €

Niveaux de stock
998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Fixation à fermeture par cliquet
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Tailles de filetage compatibles (tous)
    M4
  • Diamètre du corps
    4.4 mm
Entretoise à visser M4 x 0.7 UL94 V-2 6.4 mm Nylon 6/6

10016732

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
6998 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Entretoise à visser #8-32 6.4 mm UL94 V-2 Nylon 6/6

10024218

Gamme de prix
0,179 € - 0,179 €

Niveaux de stock
6000 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
  • Longueur entretoise
    6.4 mm
Entretoise à visser 22.2 mm Nylon 6/6

10109113

Gamme de prix
0,1701 € - 0,1701 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage mâle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm
Support à visser 15.9 mm (L) Fixation à filetage femelle

10011201

Gamme de prix
0,2224 € - 0,2224 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Type de fixation de trou A
    Snap Lock
  • Type de fixation de trou B
    Fixation à filetage femelle
  • Diamètre du corps
    7.1 mm
  • Diamètre trou A
    4.0 mm