Menu Rechercher

Supports pour fibres

En stock

Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
33 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Nombre d'encoches Largeur totale Hauteur totale Ajouter au panier
2,0147 € - 2,0147 € 70 En stock
26.5 mm
3
14.8 mm
4.8 mm
2,9996 € - 2,9996 € Demander le délai de livraison ici
86.6 mm
4
27.0 mm
5.5 mm
3,7168 € - 3,7168 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
0,1787 € - 0,1787 € Demander le délai de livraison ici
37.3 mm
6
26.2 mm
6.2 mm
4,3585 € - 4,3585 € Demander le délai de livraison ici
72.7 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
4,3585 € - 4,3585 € Demander le délai de livraison ici
73.1 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
3,8364 € - 3,8364 € Demander le délai de livraison ici
73.1 mm
16
26.5 mm
4.8 mm
10,03 € - 10,03 € 3666 En stock
32.0 mm
4
32.0 mm
12.2 mm
3,6859 € - 3,6859 € 1340 En stock
35.4 mm
20.0 mm
6.6 mm
4,6864 € - 4,6864 € 521 En stock
86.6 mm
6
27.0 mm
5.5 mm
0,297 € - 0,297 € Demander le délai de livraison ici
23.9 mm
4
5.1 mm
7.6 mm
3,2386 € - 3,2386 € 2 En stock
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
4,2236 € - 4,2236 € Demander le délai de livraison ici
26.5 mm
2
17.5 mm
7.3 mm
6,6024 € - 6,6024 € 29 En stock
89.0 mm
16
27.5 mm
5.5 mm
2,6978 € - 2,6978 € 760 En stock
35.4 mm
3
20.0 mm
9.0 mm
0,188 € - 0,188 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,2599 € - 0,2599 € Demander le délai de livraison ici
35.6 mm
12
26.0 mm
5.8 mm
0,397 € - 0,397 € 1019 En stock
20.6 mm
3
7.6 mm
8.4 mm
3,5644 € - 3,5644 € 200 En stock
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
3,9548 € - 3,9548 € 99 En stock
26.5 mm
2
17.5 mm
8.0 mm
  • sur 2
Support pour fibres 26.5 mm (L) Noir

10312285

Gamme de prix
2,0147 € - 2,0147 €

Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    14.8 mm
Support pour fibres 86.6 mm (L) 4 Noir

10312858

Gamme de prix
2,9996 € - 2,9996 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    86.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
Support pour fibres 26.5 mm (L) Vert

10312773

Gamme de prix
3,7168 € - 3,7168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
Support pour fibres 37.3 mm (L) 6 Noir

10111802

Gamme de prix
0,1787 € - 0,1787 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Hauteur totale
    6.2 mm
  • Longueur totale
    37.3 mm
  • Largeur totale
    26.2 mm
  • Matière complète
    Nylon 6/6, chargé fibre de verre
Support pour fibres 72.7 mm (L) Bleu

10312339

Gamme de prix
4,3585 € - 4,3585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Bleu
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    72.7 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
Support pour fibres 73.1 mm (L) Noir

10312315

Gamme de prix
4,3585 € - 4,3585 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    73.1 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
Support pour fibres 73.1 mm (L) Noir

10312322

Gamme de prix
3,8364 € - 3,8364 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    4.8 mm
  • Longueur totale
    73.1 mm
  • Largeur totale
    26.5 mm
Support pour fibres 32.0 mm (L) 12 Naturel

10316092

Gamme de prix
10,03 € - 10,03 €

Niveaux de stock
3666 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À visser ; Adhésif
  • Hauteur totale
    12.2 mm
  • Longueur totale
    32.0 mm
  • Largeur totale
    32.0 mm
Support pour fibres 35.4 mm (L) Naturel

10111833

Gamme de prix
3,6859 € - 3,6859 €

Niveaux de stock
1340 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Hauteur totale
    6.6 mm
  • Longueur totale
    35.4 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
  • Matière complète
    Polypropylène ; élastomère thermoplastique
Support pour fibres 86.6 mm (L) 6 Noir

10312810

Gamme de prix
4,6864 € - 4,6864 €

Niveaux de stock
521 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    86.6 mm
  • Largeur totale
    27.0 mm
Support pour fibres 23.9 mm (L) Naturel

10315897

Gamme de prix
0,297 € - 0,297 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    À enfoncer
  • Hauteur totale
    7.6 mm
  • Longueur totale
    23.9 mm
  • Largeur totale
    5.1 mm
Support pour fibres 26.5 mm (L) Jaune

10312797

Gamme de prix
3,2386 € - 3,2386 €

Niveaux de stock
2 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Jaune
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
Support pour fibres 26.5 mm (L) Vert

10312766

Gamme de prix
4,2236 € - 4,2236 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Vert
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    7.3 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
Support pour fibres 89.0 mm (L) Noir

10312384

Gamme de prix
6,6024 € - 6,6024 €

Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser ; adhésif
  • Hauteur totale
    5.5 mm
  • Longueur totale
    89.0 mm
  • Largeur totale
    27.5 mm
Support pour fibres 35.4 mm (L) 6 Naturel

10316108

Gamme de prix
2,6978 € - 2,6978 €

Niveaux de stock
760 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Vis
  • Hauteur totale
    9.0 mm
  • Longueur totale
    35.4 mm
  • Largeur totale
    20.0 mm
Support pour fibres 35.6 mm (L) 12 Noir

10111789

Gamme de prix
0,188 € - 0,188 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Longueur totale
    35.6 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
Support pour fibres 35.6 mm (L) 12 Noir

10111796

Gamme de prix
0,2599 € - 0,2599 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Couleur
    Noir
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    5.8 mm
  • Longueur totale
    35.6 mm
  • Largeur totale
    26.0 mm
Support pour fibres 20.6 mm (L) 6 Naturel

10315972

Gamme de prix
0,397 € - 0,397 €

Niveaux de stock
1019 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Naturel
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    8.4 mm
  • Longueur totale
    20.6 mm
  • Largeur totale
    7.6 mm
Support pour fibres 26.5 mm (L) Rouge

10312742

Gamme de prix
3,5644 € - 3,5644 €

Niveaux de stock
200 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Mode de montage
    Adhésif
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm
Support pour fibres 26.5 mm (L) Rouge

10312759

Gamme de prix
3,9548 € - 3,9548 €

Niveaux de stock
99 En stock
Caractéristiques
  • Couleur
    Rouge
  • Mode de montage
    À clipser
  • Hauteur totale
    8.0 mm
  • Longueur totale
    26.5 mm
  • Largeur totale
    17.5 mm