Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Nombre d'encoches | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3,2386 € - 3,2386 € | 2 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
2,6978 € - 2,6978 € | 760 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
4,2236 € - 4,2236 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
0,2599 € - 0,2599 € | Demander le délai de livraison ici |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
0,297 € - 0,297 € | Demander le délai de livraison ici |
0.941 in
23.9 mm
|
4
|
0.201 in
5.1 mm
|
0.299 in
7.6 mm
|
||
0,397 € - 0,397 € | 1019 En stock |
0.811 in
20.6 mm
|
3
|
0.299 in
7.6 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
0,188 € - 0,188 € | 64 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
6,6024 € - 6,6024 € | 29 En stock |
3.504 in
89.0 mm
|
16
|
1.083 in
27.5 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2567 € - 0,2567 € | 2784 En stock |
0.551 in
14.0 mm
|
3
|
0.197 in
5.0 mm
|
0.65 in
16.5 mm
|
||
0,188 € - 0,188 € | Demander le délai de livraison ici |
1.402 in
35.6 mm
|
12
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.228 in
5.8 mm
|
||
3,9548 € - 3,9548 € | 99 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
3,8956 € - 3,8956 € | 900 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
4,3585 € - 4,3585 € | Demander le délai de livraison ici |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
1,101 € - 1,101 € | 198 En stock |
2.874 in
73.0 mm
|
24
|
1.024 in
26.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
3,8364 € - 3,8364 € | Demander le délai de livraison ici |
2.878 in
73.1 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
0,1787 € - 0,1787 € | Demander le délai de livraison ici |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
4,7314 € - 4,7314 € | 14000 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,5644 € - 3,5644 € | 200 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.315 in
8.0 mm
|
||
10,03 € - 10,03 € | 3666 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
4
|
1.26 in
32.0 mm
|
0.48 in
12.2 mm
|
||
3,7168 € - 3,7168 € | Demander le délai de livraison ici |
1.043 in
26.5 mm
|
2
|
0.689 in
17.5 mm
|
0.287 in
7.3 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer