Ces supports d’épissure pour fibre optique sont fabriqués en nylon ou polypropylène (PP). Ils sont disponibles dans plusieurs configurations de fentes et modes de montage et peuvent abriter jusqu'à 24 fibres. Options UL94 V0 et UL94 V2 disponibles. Options de couleur : blanc, bleu, ,naturel, rouge et jaune.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Nombre d'encoches | Largeur totale | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
4,2553 € - 4,2553 € | 300 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,9996 € - 2,9996 € | Demander le délai de livraison ici |
3.409 in
86.6 mm
|
4
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
0,2599 € - 0,2599 € | 3637 En stock |
1.469 in
37.3 mm
|
6
|
1.031 in
26.2 mm
|
0.244 in
6.2 mm
|
||
4,6864 € - 4,6864 € | 521 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,9557 € - 2,9557 € | 38 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
2,1342 € - 2,1342 € | 198 En stock |
3.409 in
86.6 mm
|
6
|
1.063 in
27.0 mm
|
0.217 in
5.5 mm
|
||
4,3585 € - 4,3585 € | Demander le délai de livraison ici |
2.862 in
72.7 mm
|
16
|
1.043 in
26.5 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
3,6859 € - 3,6859 € | 1340 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.26 in
6.6 mm
|
||
0,2224 € - 0,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
0.992 in
25.2 mm
|
5
|
0.236 in
6.0 mm
|
0.618 in
15.7 mm
|
||
0,4223 € - 0,4223 € | 985 En stock |
0.866 in
22.0 mm
|
4
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.264 in
6.7 mm
|
||
3,4768 € - 3,4768 € | 280 En stock |
1.394 in
35.4 mm
|
3
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.354 in
9.0 mm
|
||
0,8552 € - 0,8552 € | 32479 En stock |
0.5 in
12.7 mm
|
2
|
0.374 in
9.5 mm
|
0.331 in
8.4 mm
|
||
2,0147 € - 2,0147 € | 70 En stock |
1.043 in
26.5 mm
|
3
|
0.583 in
14.8 mm
|
0.189 in
4.8 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer