Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Type | Hauteur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,4819 € - 4,4819 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2
|
|
||
| 4,4669 € - 4,4669 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2
|
|
||
| 4,1376 € - 4,1376 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.563 in
14.3 mm
|
1
|
|
||
| 5,5633 € - 5,5633 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
2
|
|
||
| 1,6144 € - 1,6144 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.437 in
11.1 mm
|
1
|
|
||
| 4,6386 € - 4,6386 € | 1640 En stock |
|
0.945 in
24.0 mm
|
3
|
|
||
| 1,6144 € - 1,6144 € | 7156 En stock |
|
|
2
|
|
||
| 3,8555 € - 3,9499 € | Demander le délai de livraison ici |
|
0.5 in
12.7 mm
|
1
|
|
||
| 4,4819 € - 4,4819 € | 26 En stock |
|
1 in
25.4 mm
|
1
|
|
||
| 48 En stock |
M6
|
0.984 in
25.0 mm
|
1
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
| 148 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
4
|
1.378 in
35.0 mm
|
|||
| 206 En stock |
M4
|
|
2
|
0.827 in
21.0 mm
|
|||
| 430 En stock |
M6
|
0.787 in
20.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 840 En stock |
M4
|
|
2
|
0.63 in
16.0 mm
|
|||
| Demander le délai de livraison ici |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
4
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
| 45 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
4
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
| 133 En stock |
M5
|
0.591 in
15.0 mm
|
1
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
| 1041 En stock |
M8
|
1.181 in
30.0 mm
|
1
|
2.953 in
75.0 mm
|
|||
| 5 En stock |
M10
|
2.756 in
70.0 mm
|
1
|
6.142 in
156.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer