Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.
Séries: SR5495
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Diamètre total | Orientation | Hauteur de la base | Diamètre base | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3,072 € - 3,072 € | 200 En stock |
M6
|
|
Mâle / mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
8 En stock |
M16
|
3.937 in
100.0 mm
|
Femelle / femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
663 En stock |
M8
|
1.575 in
40.0 mm
|
Femelle
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
100 En stock |
M8
|
|
Femelle
|
1.181 in
30.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
|||
3,6806 € - 3,6806 € | 476 En stock |
M6
|
|
Mâle / mâle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
2,4051 € - 2,4051 € | 1400 En stock |
M4
|
|
Mâle / mâle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
2,5938 € - 2,5938 € | 24 En stock |
M4
|
|
Femelle / mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
||
116 En stock |
M6
|
|
Femelle / mâle
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
|||
415 En stock |
M8
|
|
Mâle
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
20 En stock |
M10
|
|
Femelle / mâle
|
1.772 in
45.0 mm
|
|
|||
176 En stock |
M10
|
|
Femelle
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
16 En stock |
M16
|
|
Femelle
|
2.362 in
60.0 mm
|
2.362 in
60.0 mm
|
|||
Demander le délai de livraison ici |
M4
|
|
Femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
3,072 € - 3,072 € | 5364 En stock |
M4
|
0.591 in
15.0 mm
|
Femelle / femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
1848 En stock |
M4
|
|
Femelle
|
0.394 in
10.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
4015 En stock |
M6
|
|
Femelle
|
1.181 in
30.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
70 En stock |
M6
|
|
Femelle
|
0.984 in
25.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
|||
38 En stock |
M4
|
|
Femelle
|
0.787 in
20.0 mm
|
0.591 in
15.0 mm
|
|||
11 En stock |
M10
|
|
Mâle
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.969 in
50.0 mm
|
|||
660 En stock |
M4
|
|
Femelle
|
0.591 in
15.0 mm
|
0.394 in
10.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer