Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
29 En stock
M10
Femelle / mâle
50.0 mm
12 En stock
M8
Femelle / mâle
30.0 mm
1848 En stock
M4
Femelle
10.0 mm
15.0 mm
20 En stock
M10
Mâle
60.0 mm
60.0 mm
20 En stock
M10
Femelle
50.0 mm
50.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Femelle
15.0 mm
15.0 mm
176 En stock
M10
Femelle
45.0 mm
50.0 mm
60 En stock
M8
Femelle
25.0 mm
30.0 mm
70 En stock
M6
Femelle
25.0 mm
25.0 mm
4015 En stock
M6
Femelle
30.0 mm
25.0 mm
21 En stock
M8
Femelle / mâle
35.0 mm
40 En stock
M5
Femelle / mâle
15.0 mm
58 En stock
M8
Femelle / mâle
40.0 mm
1346 En stock
M6
Femelle / mâle
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle
25.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle
25.0 mm
25.0 mm
601 En stock
M4
Mâle
15.0 mm
10.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
Femelle / mâle
35.0 mm
100 En stock
M6
Mâle
20.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Mâle
10.0 mm
10.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282335


Niveaux de stock
29 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282274


Niveaux de stock
12 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282601


Niveaux de stock
1848 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282557


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282762


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282618


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282755


Niveaux de stock
176 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282694


Niveaux de stock
60 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282670


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282687


Niveaux de stock
4015 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282281


Niveaux de stock
21 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10282205


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282304


Niveaux de stock
58 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282229


Niveaux de stock
1346 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282441


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282465


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282380


Niveaux de stock
601 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282298


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282458


Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282373


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm