Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
415 En stock
M8
Mâle
30.0 mm
25.0 mm
70 En stock
M6
Femelle / mâle
25.0 mm
55 En stock
M10
Femelle / mâle
45.0 mm
123 En stock
M5
Femelle / mâle
20.0 mm
800 En stock
M4
Mâle
10.0 mm
15.0 mm
84 En stock
M4
Mâle
15.0 mm
15.0 mm
44,3087 € - 44,3087 € 55 En stock
M10
Mâle
50.0 mm
100.0 mm
3519 En stock
M6
Femelle
20.0 mm
20.0 mm
595 En stock
M8
Femelle
35.0 mm
40.0 mm
4,2894 € - 4,2894 € 260 En stock
M4
Femelle / mâle
25.0 mm
16 En stock
M16
Mâle
35.0 mm
30.0 mm
7335 En stock
M6
Femelle
25.0 mm
20.0 mm
40 En stock
M8
Femelle
40.0 mm
40.0 mm
3,072 € - 3,072 € 100 En stock
M6
Femelle / mâle
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle
20.0 mm
15.0 mm
155 En stock
M8
Mâle
30.0 mm
30.0 mm
1060 En stock
M8
Femelle / mâle
25.0 mm
5 En stock
M10
Femelle / mâle
60.0 mm
41 En stock
M6
Mâle
15.0 mm
20.0 mm
6833 En stock
M6
Mâle / mâle
40.0 mm
40.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282472


Niveaux de stock
415 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282243


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282328


Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10282199


Niveaux de stock
123 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282397


Niveaux de stock
800 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282403


Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282564

Gamme de prix
44,3087 € - 44,3087 €

Niveaux de stock
55 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282649


Niveaux de stock
3519 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282724


Niveaux de stock
595 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Caoutchouc ; Acier

10170441

Gamme de prix
4,2894 € - 4,2894 €

Niveaux de stock
260 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 Acier ; caoutchouc

10282571


Niveaux de stock
16 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282656


Niveaux de stock
7335 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282731


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; Acier

10170458

Gamme de prix
3,072 € - 3,072 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    19.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282410


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282496


Niveaux de stock
155 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10282267


Niveaux de stock
1060 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10282342


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10282427


Niveaux de stock
41 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281758


Niveaux de stock
6833 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm