Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
45 En stock
M8
Mâle / mâle
25.0 mm
20.0 mm
14420 En stock
M4
15.0 mm
Femelle / femelle
25.0 mm
25.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Femelle / femelle
45.0 mm
50.0 mm
43 En stock
M10
50.0 mm
Femelle / femelle
19.1 mm
25.4 mm
273 En stock
M4
Femelle / mâle
15.0 mm
1121 En stock
M8
Mâle / mâle
15.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle / mâle
45.0 mm
40.0 mm
613 En stock
M5
Mâle / mâle
30.0 mm
30.0 mm
843 En stock
M5
Mâle / mâle
35.0 mm
30.0 mm
70 En stock
M6
Mâle / mâle
12.7 mm
14.3 mm
5 En stock
M10
Mâle / mâle
20.0 mm
20.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M3
15.0 mm
Femelle / femelle
30.0 mm
25.0 mm
430 En stock
M6
20.0 mm
Femelle / femelle
40.0 mm
40.0 mm
4 En stock
M16
Mâle / mâle
25.0 mm
20.0 mm
20 En stock
M8
Mâle / mâle
10.0 mm
10.0 mm
94 En stock
M5
Mâle / mâle
35.0 mm
40.0 mm
20 En stock
M10
50.0 mm
Femelle / femelle
14.3 mm
12.7 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
Femelle / mâle
10.0 mm
846 En stock
M4
Femelle / mâle
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M8
40.0 mm
Femelle / femelle
14.3 mm
12.7 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10281833


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration M4 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10281932


Niveaux de stock
14420 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration M6 25.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282014


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration M10 50.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282090


Niveaux de stock
43 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282182


Niveaux de stock
273 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10281819


Niveaux de stock
1121 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281765


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10281727


Niveaux de stock
613 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10281734


Niveaux de stock
843 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281802


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10281901


Niveaux de stock
5 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    43.0 mm
Support anti-vibration M3 15.0 mm 10.0 mm Acier ; caoutchouc

10281949


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M3
  • Female thread length
    3.0 mm
Support anti-vibration M6 20.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10281994


Niveaux de stock
430 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 Acier ; caoutchouc

10281918


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10281840


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10281741


Niveaux de stock
94 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration M10 50.0 mm 50.0 mm Acier ; caoutchouc

10282106


Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282151


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282168


Niveaux de stock
846 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration M8 40.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282069


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm