Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
1716 En stock
M4
Mâle / mâle
30.0 mm
25.0 mm
49 En stock
M8
40.0 mm
Femelle / femelle
12.7 mm
14.3 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
25.0 mm
Femelle / femelle
45.0 mm
40.0 mm
28 En stock
M10
Mâle / mâle
15.0 mm
15.0 mm
48 En stock
M6
Mâle / mâle
11.1 mm
11.1 mm
96 En stock
M6
Mâle / mâle
12.7 mm
11.1 mm
40 En stock
M8
30.0 mm
Femelle / femelle
70.0 mm
70.0 mm
2361 En stock
M8
30.0 mm
Femelle / femelle
50.0 mm
100.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M4
15.0 mm
Femelle / femelle
30.0 mm
30.0 mm
6 En stock
M8
Mâle / mâle
10.0 mm
15.0 mm
37 En stock
M6
Mâle / mâle
11.1 mm
11.1 mm
6 En stock
M4
15.0 mm
Femelle / femelle
25.0 mm
30.0 mm
13 En stock
M10
70.0 mm
Femelle / femelle
8.0 mm
15.0 mm
59 En stock
M8
Mâle / mâle
15.0 mm
10.0 mm
28 En stock
M10
60.0 mm
Femelle / femelle
24.0 mm
14.0 mm
840 En stock
M4
Femelle / mâle
20.0 mm
45 En stock
M8
30.0 mm
Femelle / femelle
60.0 mm
60.0 mm
4,4177 € - 4,4177 € 1640 En stock
M6
Mâle / mâle
15.0 mm
10.0 mm
69 En stock
M6
25.0 mm
Femelle / femelle
50.0 mm
50.0 mm
463 En stock
M6
20.0 mm
Femelle / femelle
35.0 mm
40.0 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10281703


Niveaux de stock
1716 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration M8 40.0 mm 45.0 mm Acier ; caoutchouc

10282083


Niveaux de stock
49 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration M6 25.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10282007


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration Rond M10 Acier ; caoutchouc

10281871


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M10
  • Male thread length
    38.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281789


Niveaux de stock
48 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281796


Niveaux de stock
96 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm
Support anti-vibration M8 30.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282045


Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration M8 30.0 mm 35.0 mm Acier ; caoutchouc

10282052


Niveaux de stock
2361 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration M4 15.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281963


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10281864


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281772


Niveaux de stock
37 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration M4 15.0 mm 15.0 mm Acier ; caoutchouc

10281956


Niveaux de stock
6 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M4
  • Female thread length
    4.0 mm
Support anti-vibration M10 70.0 mm 70.0 mm Acier ; caoutchouc

10282120


Niveaux de stock
13 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10281857


Niveaux de stock
59 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    33.0 mm
Support anti-vibration M10 60.0 mm 60.0 mm Acier ; caoutchouc

10282113


Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M10
  • Female thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M4 Acier ; caoutchouc

10282144


Niveaux de stock
840 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / mâle
  • Filetage
    M4
  • Male thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration M8 30.0 mm 25.0 mm Acier ; caoutchouc

10282038


Niveaux de stock
45 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M8
  • Female thread length
    8.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Caoutchouc ; acier au carbone

10164297

Gamme de prix
4,4177 € - 4,4177 €

Niveaux de stock
1640 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    21.0 mm
Support anti-vibration M6 25.0 mm 30.0 mm Acier ; caoutchouc

10282021


Niveaux de stock
69 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm
Support anti-vibration M6 20.0 mm 20.0 mm Acier ; caoutchouc

10281987


Niveaux de stock
463 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Femelle / femelle
  • Filetage
    M6
  • Female thread length
    6.0 mm