Menu Rechercher

Supports sandwich & tiges filetées

En stock

Supports anti-vibration en acier zingué et caoutchouc. Conviennent pour toute application nécessitant l'isolation des vibrations. Peuvent s'utiliser pour la compression, le cisaillement, ou les deux - lorsqu'il n'y a pas d'exigence spécifique pour la fonctionnalité de sécurité. Disponibles en cinq options et dans diverses tailles de filetage.

Séries: SR5495

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
126 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Filetage Diamètre total Orientation Hauteur de la base Diamètre base Ajouter au panier
843 En stock
M5
Mâle / mâle
35.0 mm
30.0 mm
613 En stock
M5
Mâle / mâle
30.0 mm
30.0 mm
1121 En stock
M8
Mâle / mâle
15.0 mm
15.0 mm
Demander le délai de livraison ici
M6
Mâle / mâle
45.0 mm
40.0 mm
4 En stock
M16
Mâle / mâle
25.0 mm
20.0 mm
70 En stock
M6
Mâle / mâle
12.7 mm
14.3 mm
  • sur 7
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10281734


Niveaux de stock
843 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M5 Acier ; caoutchouc

10281727


Niveaux de stock
613 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M5
  • Male thread length
    10.0 mm
Support anti-vibration Rond M8 Acier ; caoutchouc

10281819


Niveaux de stock
1121 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M8
  • Male thread length
    25.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281765


Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    15.0 mm
Support anti-vibration Rond M16 Acier ; caoutchouc

10281918


Niveaux de stock
4 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M16
  • Male thread length
    46.0 mm
Support anti-vibration Rond M6 Acier ; caoutchouc

10281802


Niveaux de stock
70 En stock
Caractéristiques
  • Forme
    Rond
  • Mode de montage
    Threaded
  • Orientation
    Mâle / mâle
  • Filetage
    M6
  • Male thread length
    20.0 mm