Les porte affiche de rayonnage sont conçus pour pendre depuis un rayonnage ou un présentoir et présentent un message imprimé, une image ou un carton. Ils contribuent à maintenir les rayonnages stables et sécurisés et accroissent la visibilité des produits et des promotions. Ils peuvent être utilisés pour les applications de commerce de détail, d’épicerie ou de commerce de proximité.
En fonction de ce que vous recherchez exactement, vous trouverez les types de porte affiche de rayonnage suivants :
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur totale | Type adhésif | Largeur totale | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,243 € - 0,243 € | 3529 En stock |
2.953 in
75.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10379875 | 0,4309 € - 0,4309 € | 160133 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|
| 0,1064 € - 0,2347 € | 300 En stock |
5.906 in
150.0 mm
|
Caoutchouc
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 10379899 | 13157 En stock |
1.024 in
26.0 mm
|
Adhesive Pads
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 0,0958 € - 0,0958 € | Demander le délai de livraison ici |
5.906 in
150.0 mm
|
Film
|
0.591 in
15.0 mm
|
||
| 28300 En stock |
1.26 in
32.0 mm
|
Adhesive Tab
|
0.787 in
20.0 mm
|
|||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer