Menu Rechercher

Ventouses simple face - Rainure

En stock

Les ventouses rainure à face unique sont faciles à fixer sur des surfaces plates et propres telles que le verre. C’est une solution idéale pour le montage de présentoirs auto-suspendus, la signalétique et le merchandising de détail.

La rainure au dos de la ventouse est conçue pour s’adapter solidement à un support ou à un objet de montage, elle offre une tenue stable et sûre.

Elles constituent une solution pratique et économique pour créer une fixation temporaire sur des surfaces lisses et non poreuses.

  • Matière : polychlorure de vinyle (PVC)
  • Couleur : Noir, Transparent, et Blanc

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
22 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Couleur Diamètre de coupe Ajouter au panier
0,1818 € - 0,1818 € 4498 En stock
Blanc
30.0 mm
0,956 € - 1,8693 € 4071 En stock
Transparent
73.0 mm
  • sur 2
Ventouse simple face 30.0 mm

10279427

Gamme de prix
0,1818 € - 0,1818 €

Niveaux de stock
4498 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    30.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    0.1483 GBP
  • Épaisseur totale
    11.4 mm
  • Méthode de suspension
    Adhésif
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle
Ventouse 73.0 mm Style 2 PVC Transparent

10280126

Gamme de prix
1,8693 € - 0,956 €

Niveaux de stock
4071 En stock
Caractéristiques
  • Diamètre de coupe
    73.0 mm
  • Price per piece incl VAT
    1.7154 GBP
  • Épaisseur totale
    13.5 mm
  • Méthode de suspension
    Adhésif
  • Matière complète
    Polychlorure de vinyle