Les verrous à compression, avec indicateurs, utilisent un mécanisme de compression pour créer un joint étanche. Cela aide à réduire les vibrations, à minimiser l'accès non autorisé et à assurer la protection de l'environnement contre la poussière, l'humidité, l'eau et les contaminants.
L'indicateur intégré montre si la serrure est ouverte ou fermée. Cela augmente la sécurité et l'efficacité de fonctionnement. Ils disposent d'une fonction de compression de 6 mm.
Généralement utilisés dans les applications industrielles et automobiles telles que les panneaux électriques, les armoires de télécommunication et les systèmes de chauffage, ventilation, et climatisation. Séries: SR2040, SR2060
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Longueur de came | Hauteur de l'enceinte | Matière du loquet | Épaisseur tête | Ø tête | Type de clé | Longueur de poignée | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,2224 € - 28,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,7816 € - 29,7816 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,7816 € - 29,7816 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 28,2224 € - 28,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 29,7816 € - 29,7816 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 28,2224 € - 28,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 28,2224 € - 28,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 28,2224 € - 28,2224 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
1.85 in
47.0 mm
|
||
| 16,528 € - 16,528 € | Demander le délai de livraison ici |
1.929 in
49.0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
||
| 29,7816 € - 29,7816 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé mors double 3,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
| 29,7816 € - 29,7816 € | Demander le délai de livraison ici |
1.26 in
32.0 mm
|
1.575 in
40.0 mm
|
Acier inoxydable
|
0.197 in
5.0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
Clé carrée 8,0 mm
|
2.598 in
66.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer