Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4809 € - 16,7895 € | 2 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,4809 € - 16,7895 € | 184 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 3,9025 € - 5,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,7105 € - 4,2163 € | 96 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé fendue
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 2,8198 € - 4,8669 € | 99 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé carrée 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 3,9025 € - 5,4634 € | 19 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
|||
| 2,8198 € - 4,8669 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé carrée 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 3,401 € - 4,8669 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 2,8198 € - 4,8669 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé fendue
|
1.063 in
27.0 mm
|
||
| 3,9025 € - 5,4634 € | 50 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé carrée 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 4 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 8,341 € - 18,7806 € | 13 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 3,9025 € - 8,1945 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,1971 € - 3,4177 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 3,9025 € - 5,4634 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 8,341 € - 18,7806 € | 897 En stock |
|
Alliage zinc
|
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
|
||
| 2,1971 € - 3,4177 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.043 in
26.5 mm
|
||
| 2,7105 € - 4,2163 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé fendue
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer