Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,4809 € - 16,7895 € | 184 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 8,4809 € - 16,7895 € | 2 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 0,886 € - 0,9844 € | 49 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,6389 € - 1,8211 € | 150 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | 45 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | 2 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | 11 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | 26 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 1,874 € - 2,9152 € | 20 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 0,917 € - 1,0188 € | 29 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 2,0225 € - 3,1461 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 1,7697 € - 2,7529 € | 43 En stock |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,9152 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,7697 € - 2,7529 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 1,7697 € - 2,7529 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 90 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 262 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 1,8143 € - 2,0159 € | 183 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | 9 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer