Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,2817 € - 3,33 € | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 2,0225 € - 3,1461 € | 50 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 2,0225 € - 3,1461 € | 49 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.571 in
14.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,9152 € | 46 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 1,874 € - 2,9152 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement plastique
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
| 9,4213 € - 10,4681 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé carrée 6,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 4,8862 € - 9,2364 € | 558 En stock |
Universelle
|
PA
|
Revêtement plastique
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.886 in
22.5 mm
|
||
| 11,3783 € - 12,6426 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé fendue
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 11,3783 € - 12,6426 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé carrée 6,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 7,789 € - 7,789 € | 306 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Polyamide
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 3,9025 € - 8,1945 € | Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 2,7105 € - 4,2163 € | 85 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé carrée 7,0 mm
|
1.181 in
30.0 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 242 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 5,0 mm
|
0.728 in
18.5 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 45 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 30 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 200 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
|||
| 1000 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
0.965 in
24.5 mm
|
|||
| 2,7104 € - 4,2162 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé fendue
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 3,9025 € - 8,1945 € | 29 En stock |
Universelle
|
Alliage zinc
|
Chromé
|
Clé mors double 3,0 mm
|
0.335 in
8.5 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 25 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer