Ce verrou quart de tour est résistant aux vibrations et adapté à une utilisation main gauche et main droite. L'ouverture du verrou n'est possible qu'en poussant et en faisant tourner le mécanisme d'entraînement à l'aide de la clé. Cette gamme de verrous quart de tour est proposée en plusieurs finitions et mécanismes d'entraînement pour convenir à de nombreuses applications et doit être utilisée dans une découpe de 16,5 x 19,00 mm.
Séries: SR5007
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Orientation de montage | Matière | Finition | Type de clé | Emprise | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Demander le délai de livraison ici |
Universelle
|
Zamac
|
Revêtement poudre noire
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
|||
| 39,7136 € - 89,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 9,1027 € - 10,1141 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.531 in
13.5 mm
|
||
| 7,3508 € - 16,499 € | 434 En stock |
|
Nylon
|
|
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 6 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé mors double 3,0 mm
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 77 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 50 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 43 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 1,8143 € - 2,0159 € | 183 En stock |
|
|
|
Clé mors double 5,0 mm
|
|
||
| 6,1346 € - 13,8083 € | 1 En stock |
|
|
|
Clé carrée 8,0 mm
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | 210 En stock |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 1,3112 € - 1,4569 € | 47 En stock |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 26,8524 € - 26,8524 € | 220 En stock |
Versions main gauche et main droite
|
Acier inoxydable
|
Brut
|
Clé triangulaire 7,0 mm
|
0.295 in
7.5 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 24 En stock |
|
|
|
|
|
||
| 2,7105 € - 4,2163 € | Demander le délai de livraison ici |
Versions main gauche et main droite
|
Alliage zinc
|
Revêtement poudre noire
|
Clé carrée 7,0 mm
|
0.787 in
20.0 mm
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 39,7136 € - 89,3933 € | Demander le délai de livraison ici |
|
Inox 304
|
|
Clé triangulaire 8,0 mm
|
|
||
| 10,0737 € - 22,7304 € | 60 En stock |
Universelle
|
Zamac
|
Chromé
|
Clé mors double 5,0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer