Menu Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
8,7023 € - 12,1832 € Demander le délai de livraison ici
43.0 mm
16.5 mm
Clés différentes
8,7023 € - 12,1832 € 40 En stock
23.5 mm
16.5 mm
Clés différentes
14,5858 € - 32,8513 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,9272 € - 3,2525 € Demander le délai de livraison ici
14.0 mm
20.0 mm
Clés différentes
8,7023 € - 12,1832 € 1 En stock
23.5 mm
16.5 mm
Clé non retirable
2,8919 € - 3,2132 € Demander le délai de livraison ici
8.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
19,803 € - 44,567 € 300 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
8,7023 € - 12,1832 € 100 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Clés identiques
16,2258 € - 36,4798 € 50 En stock
18.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
2,9403 € - 3,267 € 38 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
10,168 € - 22,8883 € 84 En stock
27.0 mm
27.0 mm
Clés différentes
2,9403 € - 3,267 € 215 En stock
27.0 mm
27.0 mm
Clés identiques
16,2258 € - 36,4798 € 26 En stock
24.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
16,2258 € - 36,4798 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
16,5845 € - 37,3305 € 52 En stock
24.0 mm
20.0 mm
Clés différentes
3,9375 € - 4,375 € Demander le délai de livraison ici
24.0 mm
20.0 mm
Clé principale (passe)
16,2258 € - 36,4798 € 84 En stock
26.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
14,5858 € - 32,8513 € 42 En stock
20.0 mm
20.0 mm
Eurokey (5333)
10,168 € - 22,8883 € Demander le délai de livraison ici
20.0 mm
20.0 mm
Clés identiques
4,4155 € - 6,1817 € 117 En stock
11.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés identiques cape inox
  • sur 4
Loquet à clé Clés différentes 43.0 mm Alliage zinc

20049072

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    43.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Ø tête
    17.2 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Chromé
Verrou quart de tour 23.5 mm Alliage zinc

20049003

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
40 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    23.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Ø tête
    23.5 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 8.0 mm Naturel

20051372

Gamme de prix
32,8513 € - 14,5858 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 14.0 mm Argent

20057329

Gamme de prix
3,2525 € - 2,9272 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    14.0 mm
  • Emprise
    14.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Clé non retirable 23.5 mm Zamac

20048945

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    23.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Type de clé
    Clé non retirable
  • Couleur
    Chromé
  • Finition
    Chromé
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 8.0 mm Argent

20057541

Gamme de prix
3,2132 € - 2,8919 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    8.0 mm
  • Emprise
    8.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 20.0 mm Noir

20057480

Gamme de prix
44,567 € - 19,803 €

Niveaux de stock
300 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Clés identiques 16.5 mm 43.0 mm Naturel

20049065

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    16.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Ø tête
    23.5 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 18.0 mm Noir

20057237

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
50 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    18.0 mm
  • Emprise
    18.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Clés identiques 20.0 mm Naturel

20123772

Gamme de prix
3,267 € - 2,9403 €

Niveaux de stock
38 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé 27.0 mm Clés différentes Naturel

20123819

Gamme de prix
22,8883 € - 10,168 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    27.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    27.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clés identiques 27.0 mm Naturel

20123789

Gamme de prix
3,267 € - 2,9403 €

Niveaux de stock
215 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Emprise
    27.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    27.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 24.0 mm Noir

20057275

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
26 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Clés identiques 45.0 mm 24.0 mm Naturel

20057268

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
Loquet à clé Clés différentes 45.0 mm 24.0 mm Argent

20120320

Gamme de prix
37,3305 € - 16,5845 €

Niveaux de stock
52 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
Loquet à clé Clé principale (passe) 45.0 mm 24.0 mm Noir

20057510

Gamme de prix
4,375 € - 3,9375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    24.0 mm
  • Emprise
    24.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clé principale (passe)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 26.0 mm Noir

20057299

Gamme de prix
36,4798 € - 16,2258 €

Niveaux de stock
84 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    26.0 mm
  • Emprise
    26.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Eurokey (5333) 45.0 mm 20.0 mm Naturel

20051341

Gamme de prix
32,8513 € - 14,5858 €

Niveaux de stock
42 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    45.0 mm
  • Longueur de poignée
    20.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Eurokey (5333)
Loquet à clé Clés identiques 20.0 mm Naturel

20066635

Gamme de prix
22,8883 € - 10,168 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    33.0 mm
  • Emprise
    20.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    20.0 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé 11.0 mm Barillet à clés identiques cape inox Noir

20066772

Gamme de prix
6,1817 € - 4,4155 €

Niveaux de stock
117 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    16.0 mm
  • Emprise
    11.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés identiques cape inox