Menu Rechercher

Verrous à came

En stock

Les verrous à came sont conçus pour verrouiller et sécuriser l’accès à vos panneaux et portes avec une came rotative sécurisée, en engageant le cadre ou la gâche à l’arrière.

Ces verrous s'assemblent sans outil, pour un montage rapide et facile. Ils peuvent être montés sur des portes d’épaisseurs classiques et sont idéaux pour les applications légères.

La gamme est disponible avec un choix de types de clés, notamment : clé principale, clés identiques et clés différentes.

  • Matières : inox et Zamak
  • Options de finition : revêtement poudre, chromée ou inox
  • Couleurs : noir ou naturel (argenté)

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
66 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Poignée maximale Hauteur de l'enceinte Type de clé Ajouter au panier
1,70 € - 2,6444 € Demander le délai de livraison ici
17.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
1,9565 € - 3,0435 € 100 En stock
11.0 mm
11.0 mm
Barillet à clés différentes cape inox
8,7023 € - 12,1832 € 64 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Clés identiques
8,7023 € - 12,1832 € 20 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Clés différentes
8,7023 € - 12,1832 € 89 En stock
16.5 mm
16.5 mm
Clés différentes
8,7023 € - 12,1832 € Demander le délai de livraison ici
23.5 mm
16.5 mm
Clés identiques
  • sur 4
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066802

Gamme de prix
2,6444 € - 1,70 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Longueur de came
    30.0 mm
  • Emprise
    17.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet à clé Barillet à clés différentes cape inox 11.0 mm Noir

20066796

Gamme de prix
3,0435 € - 1,9565 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Longueur de came
    16.0 mm
  • Emprise
    11.0 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    11.0 mm
  • Ø tête
    22.0 mm
  • Type de clé
    Barillet à clés différentes cape inox
Loquet à clé Clés identiques 16.5 mm 33.0 mm Naturel

20048952

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
64 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    16.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Ø tête
    23.5 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clés différentes 16.5 mm Alliage zinc

20048983

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
20 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    16.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Ø tête
    23.0 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Naturel
Loquet à clé Clés différentes 16.5 mm 33.0 mm Naturel

20048990

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
89 En stock
Caractéristiques
  • Emprise
    16.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Type de clé
    Clés différentes
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé
Loquet à clé Clés identiques 23.5 mm Alliage zinc

20048976

Gamme de prix
12,1832 € - 8,7023 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Emprise
    23.5 mm
  • Hauteur de l'enceinte
    16.5 mm
  • Type de clé
    Clés identiques
  • Couleur
    Naturel
  • Finition
    Chromé