Menu Rechercher

Verrous à compression - réglables

En stock

Les verrous à compression ajustables offrent une large plage de préhension grâce à des vis réglables. Le verrou assure une bonne compression et est disponible dans un choix d'options de compression prédéfinies, y compris 4 mm et 6 mm, pour une meilleure isolation sonore. Le verrou possède des propriétés d'amortissement du bruit et offre une meilleure étanchéité dans des conditions de vibrations et de chocs.

Utilisé dans des applications où des facteurs environnementaux tels que les fluctuations de température ou l'usure du joint peuvent affecter l'efficacité de l'étanchéité. Résistant aux températures entre -50C jusqu'à +80 C. Couramment utilisé dans des industries telles que les armoires industrielles.

La gamme comprend des loquets dotés d'une came quart de tour et d'options avec ou sans verrouillage.

  • Conforme à la norme DIN-EN 61373.
  • Les cames et les clés sont vendues séparément.
Matière: , Acier inoxydable Couleur: , Noir, Chromé Séries: SR640, SR5547, SR5027, SR040, SR6413

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
145 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Longueur totale Hauteur de l'enceinte Orientation de montage Matière du loquet Épaisseur tête Ø tête Type de clé Ajouter au panier
38,4553 € - 59,8194 € Demander le délai de livraison ici
54.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
108,6657 € - 152,1319 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé de Berne
29,1892 € - 45,4055 € Demander le délai de livraison ici
76.0 mm
32.0 mm
Main droite
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
29,1892 € - 45,4055 € Demander le délai de livraison ici
58.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
6,1903 € - 6,8781 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
5,1256 € - 5,6951 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangulaire 7,0 mm
4,1378 € - 6,4365 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé Allen
83,0455 € - 116,2637 € 1 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée
13,9298 € - 25,4815 € 28 En stock
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée 8,0 mm
4,9522 € - 7,7035 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé tubulaire
4,9522 € - 7,7035 € 100 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé triangle
6,1903 € - 6,8781 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
30.0 mm
Main gauche
Acier inoxydable
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double 3,0 mm
4,1378 € - 6,4365 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé fendue
15,2418 € - 21,3385 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé Allen
15,2418 € - 21,3385 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé mors double
15,457 € - 21,6398 € Demander le délai de livraison ici
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Alliage zinc
19.5 mm
30.0 mm
Pas de clé
5,1256 € - 7,9731 € 3 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé carrée
4,9522 € - 7,7035 € 10 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé fendue
15,3443 € - 21,482 € 100 En stock
70.0 mm
32.0 mm
Main gauche
Zamak
6.0 mm
30.0 mm
Clé Allen
  • sur 8
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048600

Gamme de prix
59,8194 € - 38,4553 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048679

Gamme de prix
152,1319 € - 108,6657 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression 22.2 mm 20.2 mm Acier inoxydable

20048617

Gamme de prix
45,4055 € - 29,1892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main droite
Fermeture à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier inoxydable

20048655

Gamme de prix
45,4055 € - 29,1892 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Brut
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049393

Gamme de prix
5,6951 € - 5,1256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049416

Gamme de prix
6,8781 € - 6,1903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangulaire 7,0 mm Acier

20049447

Gamme de prix
5,6951 € - 5,1256 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 41.0 mm 58.0 mm Acier

20081348

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 8,0 mm carré 72.0 mm Acier inoxydable

20053116

Gamme de prix
116,2637 € - 83,0455 €

Niveaux de stock
1 En stock
Caractéristiques
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Acier inoxydable
  • Matière de came
    Acier inoxydable
  • Orientation de montage
    Main gauche
  • Type de clé
    Clé carrée
Verrou à compression Clé carrée 8,0 mm Acier

20049546

Gamme de prix
25,4815 € - 13,9298 €

Niveaux de stock
28 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé tubulaire 85.0 mm Acier

20081874

Gamme de prix
7,7035 € - 4,9522 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé triangle 72.0 mm 55.0 mm

20081263

Gamme de prix
7,7035 € - 4,9522 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 3,0 mm

20049362

Gamme de prix
6,8781 € - 6,1903 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Acier inoxydable
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé fendue 58.0 mm 41.0 mm

20081706

Gamme de prix
6,4365 € - 4,1378 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression 41.0 mm 58.0 mm Acier

20081331

Gamme de prix
21,3385 € - 15,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé mors double 58.0 mm 41.0 mm

20081034

Gamme de prix
21,3385 € - 15,2418 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement poudre noire
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Pas de clé 85.0 mm Alliage zinc

20081942

Gamme de prix
21,6398 € - 15,457 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Alliage zinc
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Clé carrée Acier

20081447

Gamme de prix
7,9731 € - 5,1256 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Chromé
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Fraisé avec fente 85.0 mm Acier

20081768

Gamme de prix
7,7035 € - 4,9522 €

Niveaux de stock
10 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche
Verrou à compression Hexagone 8,0 mm 72.0 mm Acier

20081379

Gamme de prix
21,482 € - 15,3443 €

Niveaux de stock
100 En stock
Caractéristiques
  • Finition
    Revêtement peinture poudre
  • Matière du loquet
    Zamak
  • Matière logement
    Zamak
  • Matière de came
    Acier
  • Orientation de montage
    Main gauche