Nos loqueteaux magnétiques de contact offrent des avantages esthétiques et conceptuels. Ils sont parfaitement adaptés aux applications pour lesquelles les poignées ou les boutons ne sont pas adaptés. Disponibles dans de nombreux styles différents, pour montage en surface ou à encastrer.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Force de traction | Matière du boîtier | Longueur totale | Longueur totale | Couleur | Type de montage | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,3416 € - 9,1158 € | 55 En stock |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marron
|
Screw on
|
||
| 2,0018 € - 4,2135 € | 12 En stock |
|
PS
|
1.772 in
45.0 mm
|
1.772 in
45.0 mm
|
Noir
|
Screw on
|
||
| 4,9669 € - 10,4342 € | Demander le délai de livraison ici |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Marron
|
Screw on
|
||
| 7,9105 € - 16,6173 € | 5 En stock |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Marron
|
Screw on
|
||
| 5,5008 € - 11,5518 € | Demander le délai de livraison ici |
|
|
1.378 in
35.0 mm
|
|
Noir
|
|
||
| 4,9669 € - 10,4342 € | 14 En stock |
|
ABS
|
2.303 in
58.5 mm
|
1.496 in
38.0 mm
|
Blanc
|
Screw on
|
||
| 2,1471 € - 4,5095 € | 2 En stock |
|
PS
|
1.378 in
35.0 mm
|
1.122 in
28.5 mm
|
Noir
|
Push Fit
|
||
| 6,1723 € - 12,9688 € | Demander le délai de livraison ici |
|
ABS
|
4.547 in
115.5 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Blanc
|
Screw on
|
||
| 10,8917 € - 22,8704 € | Demander le délai de livraison ici |
|
ABS ; POM
|
2.933 in
74.5 mm
|
2.323 in
59.0 mm
|
Marron
|
Screw on
|
||
| 7,9105 € - 16,6173 € | Demander le délai de livraison ici |
|
ABS
|
1.535 in
39.0 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
Screw on
|
||
| 4,3416 € - 9,1158 € | Demander le délai de livraison ici |
|
ABS
|
1.791 in
45.5 mm
|
0.984 in
25.0 mm
|
Blanc
|
Screw on
|
||
| 6,6512 € - 13,9913 € | 2 En stock |
|
ABS
|
4.331 in
110.0 mm
|
2.756 in
70.0 mm
|
Marron
|
Screw on
|
||
| 11,8065 € - 24,7861 € | Demander le délai de livraison ici |
|
ABS ; POM
|
2.972 in
75.5 mm
|
2.343 in
59.5 mm
|
Gris
|
Screw on
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer