La serrure CVC est un système de verrouillage extérieur qui offre de la sécurité pour les portes pressurisées. Ce verrou main droite et main gauche peut être choisi avec une poignée en T ou en L. Les clients achetant ce produit pourraient aussi s'intéresser à notre gamme de joints et bandes d'étanchéité résistants aux intempéries.
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
Gamme de prix | Disponibilité | Type de poignée | Longueur totale | Matière | Type de clé | Ajouter au panier | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
27,6238 € - 38,6733 € | Demander le délai de livraison ici |
Absence de poignée
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Sans clé
|
||
29,8993 € - 41,859 € | 6 En stock |
Absence de poignée
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Sans clé
|
||
7,817 € - 12,1598 € | 18 En stock |
Poignée de verrouillage extérieur
|
8.858 in
225.0 mm
|
PA
|
Sans clé
|
||
4,9688 € - 7,7293 € | 151 En stock |
Réceptacle
|
2.165 in
55.0 mm
|
Zamak
|
Sans clé
|
||
11,3286 € - 12,5874 € | Demander le délai de livraison ici |
Absence de poignée
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Sans clé
|
||
461,0955 € - 461,0963 € | Demander le délai de livraison ici |
Absence de poignée
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Clé mors double 5,0 mm
|
||
12,498 € - 13,8867 € | Demander le délai de livraison ici |
Absence de poignée
|
3.15 in
80.0 mm
|
Zamak
|
Eurokey (5333)
|
||
9,2025 € - 14,315 € | Demander le délai de livraison ici |
Absence de poignée
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
6,6532 € - 10,3495 € | 86 En stock |
Absence de poignée
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Sans clé
|
||
2,0284 € - 3,1552 € | 111 En stock |
Poignée de sécurité
|
4.921 in
125.0 mm
|
Acier
|
Sans clé
|
||
13,4931 € - 19,0455 € | 50 En stock |
Absence de poignée
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Eurokey (5333)
|
||
6,6532 € - 10,3495 € | 2 En stock |
Absence de poignée
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
36,2338 € - 50,7273 € | 487 En stock |
Absence de poignée
|
7.874 in
200.0 mm
|
PA
|
Eurokey (5333)
|
||
12,2385 € - 17,2538 € | 30 En stock |
Absence de poignée
|
3.701 in
94.0 mm
|
Zamak
|
Sans clé
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer