Menu Rechercher

Verrous pour mobilier - Pêne dormant

En stock

Les verrous à pêne dormant pour tiroir sont disponibles pour les applications de haute sécurité. Ces verrous pour tiroir à claquer à fixation surface/couronne sont recommandés pour les tiroirs en bois. Pour une sécurité renforcée, le verrou dispose d'un cylindre anti-effraction et la clé ne peut être enlevée qu'en position verrouillée. Une version à épaulement de fixation spécifiquement conçue pour les portes en bois coulissantes est disponible. Ce verrou poussoir est idéal pour les armoires d'entrepôts, les comptoirs, ainsi que les vitrines en bois. Le système de verrouillage par pression permet de gagner du temps dans les points de vente très fréquentés. Bon niveau de sécurité. Cylindre anti-effraction. Le verrou poussoir doté d'une fixation par écrou comprend un mécanisme de verrou à disques qui offre une solution très pratique de "poussoir pour verrouiller, clé pour ouvrir". Le mouvement de fermeture est à 45 et la clé est libre en position ouverte. Ce verrou se fixe dans un trou de montage double D standard. Il est adapté aux portes coulissantes, aux vitrines d'affichage et aux tableaux d'information vitrés

Séries: SR1887

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
2 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité Profondeur de barillet Longueur de boulon Largeur de l'enceinte Épaisseur panneau max. Diamètre de boulon Ajouter au panier
17,5254 € - 17,5254 € 205 En stock
23.0 mm
13.0 mm
16.5 mm
7.0 mm
57,195 € - 123,0923 € 3 En stock
33.2 mm
33.0 mm
33.0 mm
Serrure de meuble Clés identiques 15.9 mm 23.0 mm

10273081

Gamme de prix
17,5254 € - 17,5254 €

Niveaux de stock
205 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    16.5 mm
  • Diamètre de boulon
    7.0 mm
  • Longueur de boulon
    13.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    15.9 mm
  • Diamètre du barillet
    15.9 mm
Serrure de meuble Clés identiques 19.0 mm 33.2 mm

10273005

Gamme de prix
123,0923 € - 57,195 €

Niveaux de stock
3 En stock
Caractéristiques
  • Épaisseur panneau max.
    33.0 mm
  • Longueur de boulon
    33.0 mm
  • Diamètre de l'enceinte
    19.0 mm
  • Longueur d'entraxe des trous
    27.0 mm
  • Diamètre du barillet
    19.0 mm