Menu Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
1 533,3283 € - 1 916,6578 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
3500.0
40x40
40.0
402,784 € - 503,48 € Demander le délai de livraison ici
39.52
40.0
33.2
600.0
40x80
80.0
209,8073 € - 262,2565 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
500.0
50x5
5.0
395,5885 € - 494,4908 € Demander le délai de livraison ici
39.52
40.0
33.2
500.0
40x80
80.0
291,7355 € - 364,6745 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
2000.0
16x10
10.0
83,4965 € - 104,3758 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
600.0
16x5
5.0
144,3815 € - 180,482 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
1000.0
16x10
10.0
794,1085 € - 992,6408 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
4000.0
32x32
32.0
117,506 € - 146,8825 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
600.0
32x5
5.0
401,9435 € - 502,4243 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x32
32.0
98,6153 € - 123,2665 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
500.0
32x5
5.0
1 289,901 € - 1 612,3763 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
3000.0
25x50
50.0
988,7253 € - 1 235,904 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
5000.0
32x32
32.0
281,5265 € - 351,903 € Demander le délai de livraison ici
21.08
10.0
17.9
2000.0
20x10
10.0
738,3485 € - 922,9408 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x25
25.0
836,0515 € - 1 045,0695 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x20
20.0
407,1608 € - 508,9535 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
13.90
3000.0
16x5
5.0
1 077,5313 € - 1 346,9218 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
2500.0
25x50
50.0
917,7543 € - 1 147,1903 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x10
10.0
526,276 € - 657,845 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x10
10.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 40x40 3500.0 Acier

20178642

Gamme de prix
1 916,6578 € - 1 533,3283 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x40
  • Pas
    40.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 40x80 600.0 Acier

20178710

Gamme de prix
503,48 € - 402,784 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Pas
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Vis à tête sphérique 50x5 500.0 Acier

20178840

Gamme de prix
262,2565 € - 209,8073 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 40x80 500.0 Acier

20178703

Gamme de prix
494,4908 € - 395,5885 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x80
  • Pas
    80.0
  • d1
    39.52
  • d2
    40.0
  • d3
    33.2
Vis à tête sphérique 16x10 2000.0 Acier

20176303

Gamme de prix
364,6745 € - 291,7355 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 16x5 600.0 Acier

20176181

Gamme de prix
104,3758 € - 83,4965 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 16x10 1000.0 Acier

20176280

Gamme de prix
180,482 € - 144,3815 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 32x32 4000.0 Acier

20177959

Gamme de prix
992,6408 € - 794,1085 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x5 600.0 Acier

20177454

Gamme de prix
146,8825 € - 117,506 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x32 2000.0 Acier

20177911

Gamme de prix
502,4243 € - 401,9435 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x5 500.0 Acier

20177447

Gamme de prix
123,2665 € - 98,6153 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 25x50 3000.0 Acier

20177379

Gamme de prix
1 612,3763 € - 1 289,901 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 32x32 5000.0 Acier

20177973

Gamme de prix
1 235,904 € - 988,7253 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 20x10 2000.0 Acier

20176693

Gamme de prix
351,903 € - 281,5265 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    21.08
  • d2
    10.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 25x25 5000.0 Acier

20177270

Gamme de prix
922,9408 € - 738,3485 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Pas
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 32x20 6000.0 Acier

20177850

Gamme de prix
1 045,0695 € - 836,0515 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 16x5 3000.0 Acier

20176242

Gamme de prix
508,9535 € - 407,1608 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    13.90
Vis à tête sphérique 25x50 2500.0 Acier

20177362

Gamme de prix
1 346,9218 € - 1 077,5313 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 32x10 5500.0 Acier

20177706

Gamme de prix
1 147,1903 € - 917,7543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 25x10 4500.0 Acier

20177126

Gamme de prix
657,845 € - 526,276 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9