Menu Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
355,0395 € - 443,7943 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
2000.0
25x25
25.0
1 927,00 € - 2 408,7398 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
4500.0
25x50
50.0
593,8235 € - 742,2743 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
4000.0
25x25
25.0
255,3583 € - 319,1953 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
500.0
25x50
50.0
223,8805 € - 279,8455 € Demander le délai de livraison ici
33.35
32.0
29.38
1000.0
32x20
20.0
121,5035 € - 151,8845 € Demander le délai de livraison ici
34.15
32.0
27.80
600.0
32x10
10.0
2 139,38 € - 2 674,225 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
5000.0
25x50
50.0
728,078 € - 910,0975 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
4500.0
32x5
5.0
192,2285 € - 240,2805 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
1000.0
32x5
5.0
344,6768 € - 430,8485 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
800.0
25x50
50.0
494,2448 € - 617,8085 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x20
20.0
649,85 € - 812,3125 € Demander le délai de livraison ici
26.09
25.0
22.9
1500.0
25x50
50.0
447,8225 € - 559,7833 € Demander le délai de livraison ici
20.76
20.0
17.6
3000.0
20x20
20.0
198,44 € - 248,05 € Demander le délai de livraison ici
17.08
16.0
12.90
500.0
16x32
32.0
811,3798 € - 1 014,2273 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
2000.0
32x64
64.0
198,9423 € - 248,6753 € Demander le délai de livraison ici
34.15
32.0
27.80
1000.0
32x10
10.0
411,4555 € - 514,3245 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
2500.0
32x5
5.0
569,7668 € - 712,211 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
3500.0
32x5
5.0
807,2285 € - 1 009,0305 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x5
5.0
154,7443 € - 193,4278 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
800.0
32x5
5.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 25x25 2000.0 Acier

20177218

Gamme de prix
443,7943 € - 355,0395 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Pas
    25.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x50 4500.0 Acier

20177409

Gamme de prix
2 408,7398 € - 1 927,00 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x25 4000.0 Acier

20177256

Gamme de prix
742,2743 € - 593,8235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x25
  • Pas
    25.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 25x50 500.0 Acier

20177300

Gamme de prix
319,1953 € - 255,3583 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 32x20 1000.0 Acier

20177751

Gamme de prix
279,8455 € - 223,8805 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.35
  • d2
    32.0
  • d3
    29.38
Vis à tête sphérique 32x10 600.0 Acier

20177591

Gamme de prix
151,8845 € - 121,5035 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Vis à tête sphérique 25x50 5000.0 Acier

20177416

Gamme de prix
2 674,225 € - 2 139,38 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 32x5 4500.0 Acier

20177546

Gamme de prix
910,0975 € - 728,078 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x5 1000.0 Acier

20177478

Gamme de prix
240,2805 € - 192,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 25x50 800.0 Acier

20177324

Gamme de prix
430,8485 € - 344,6768 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 32x20 3500.0 Acier

20177805

Gamme de prix
617,8085 € - 494,2448 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 25x50 1500.0 Acier

20177348

Gamme de prix
812,3125 € - 649,85 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    26.09
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 20x20 3000.0 Acier

20176792

Gamme de prix
559,7833 € - 447,8225 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    20.76
  • d2
    20.0
  • d3
    17.6
Vis à tête sphérique 16x32 500.0 Acier

20176495

Gamme de prix
248,05 € - 198,44 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    16x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    17.08
  • d2
    16.0
  • d3
    12.90
Vis à tête sphérique 32x64 2000.0 Acier

20178055

Gamme de prix
1 014,2273 € - 811,3798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x10 1000.0 Acier

20177614

Gamme de prix
248,6753 € - 198,9423 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Vis à tête sphérique 32x5 2500.0 Acier

20177508

Gamme de prix
514,3245 € - 411,4555 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x5 3500.0 Acier

20177522

Gamme de prix
712,211 € - 569,7668 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x5 5000.0 Acier

20177553

Gamme de prix
1 009,0305 € - 807,2285 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x5 800.0 Acier

20177461

Gamme de prix
193,4278 € - 154,7443 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90