Menu Rechercher

Vis à billes

En cours de production

Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude. Elles se composent d’un arbre (ou d’un écrou) fileté et d’un jeu de paliers à billes rectifiés avec précision. Les paliers à billes roulent entre l’arbre et l’écrou, réduisant ainsi le frottement et l’usure courants dans les systèmes de mouvement linéaire.

Ils sont couramment utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l’automobile, l’aérospatiale et les équipements médicaux. En fonction du diamètre, une large sélection de vis à billes est disponible.

À noter : Ne retirez pas la vis à billes du manchon avant assemblage car cela entraînerait un échappement des billes et rendrait l'écrou inutilisable.Les vis à billes sont des composants de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire pour convertir un mouvement rotatif en mouvement linéaire avec efficacité et exactitude.

  • Les vis à billes sont des composants mécaniques de précision utilisés dans les systèmes de mouvement linéaire.
  • Convertit un mouvement rotatif en mouvement linéaire.
  • Utilisés dans différentes applications industrielles, en particulier dans l'automobile, l'aérospatiale et les équipements médicaux.
Matière: Acier Séries: SRL137580, SRL137563, SRL137550, SRL137540, SRL137532, SRL137525, SRL137520, SRL137516

Demander un devis

Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.

Filtrer ou rechercher des variantes

Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez

Impérial
Métrique
Masquer Montrer Filtres
Afficher moins de filtres Afficher plus de filtres
356 résultats
Renseignements sur le stock des produits
Nouvelle référence Essentra Gamme de prix Disponibilité d1 d2 d3 l1 Screw dia. x lead Pas Ajouter au panier
78,2383 € - 97,7953 € Demander le délai de livraison ici
26.08
25.0
22.9
600.0
25x5
5.0
1 220,8263 € - 1 526,0303 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
5000.0
40x5
5.0
2 411,6918 € - 3 014,6173 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
6000.0
32x64
64.0
102,3975 € - 128,002 € Demander le délai de livraison ici
21.08
20.0
17.9
800.0
20x5
5.0
175,8798 € - 219,8523 € Demander le délai de livraison ici
41.08
40.0
37.9
600.0
40x5
5.0
507,7235 € - 634,6493 € Demander le délai de livraison ici
34.15
32.0
27.80
3000.0
32x10
10.0
965,5295 € - 1 206,917 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
6000.0
32x5
5.0
304,4045 € - 380,5108 € Demander le délai de livraison ici
34.15
32.0
27.80
1500.0
32x10
10.0
143,1105 € - 178,883 € Demander le délai de livraison ici
32.35
32.0
28.40
600.0
32x32
32.0
767,6943 € - 959,6153 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
5500.0
32x20
20.0
835,7543 € - 1 044,6903 € Demander le délai de livraison ici
33.08
32.0
29.90
5000.0
32x10
10.0
5 087,8643 € - 6 359,8278 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
3500.0
50x50
50.0
1 648,6818 € - 2 060,8445 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
5000.0
50x10
10.0
7 986,2568 € - 9 982,8133 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
5500.0
50x50
50.0
624,348 € - 780,435 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
3000.0
50x20
20.0
1 862,9375 € - 2 328,6668 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
3500.0
63x10
10.0
1 030,125 € - 1 287,6563 € Demander le délai de livraison ici
53.58
50.0
44.05
5000.0
50x20
20.0
378,2763 € - 472,8428 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
600.0
63x10
10.0
1 975,2673 € - 2 469,0918 € Demander le délai de livraison ici
52.15
50.0
45.80
6000.0
50x10
10.0
2 390,71 € - 2 988,3875 € Demander le délai de livraison ici
65.15
63.0
58.8
4500.0
63x10
10.0
  • sur 18
Vis à tête sphérique 25x5 600.0 Acier

20176891

Gamme de prix
97,7953 € - 78,2383 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    25x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    26.08
  • d2
    25.0
  • d3
    22.9
Vis à tête sphérique 40x5 5000.0 Acier

20178253

Gamme de prix
1 526,0303 € - 1 220,8263 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 32x64 6000.0 Acier

20178130

Gamme de prix
3 014,6173 € - 2 411,6918 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x64
  • Pas
    64.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 20x5 800.0 Acier

20176594

Gamme de prix
128,002 € - 102,3975 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    20x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    21.08
  • d2
    20.0
  • d3
    17.9
Vis à tête sphérique 40x5 600.0 Acier

20178154

Gamme de prix
219,8523 € - 175,8798 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    40x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    41.08
  • d2
    40.0
  • d3
    37.9
Vis à tête sphérique 32x10 3000.0 Acier

20177652

Gamme de prix
634,6493 € - 507,7235 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Vis à tête sphérique 32x5 6000.0 Acier

20177577

Gamme de prix
1 206,917 € - 965,5295 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x5
  • Pas
    5.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x10 1500.0 Acier

20177621

Gamme de prix
380,5108 € - 304,4045 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    34.15
  • d2
    32.0
  • d3
    27.80
Vis à tête sphérique 32x32 600.0 Acier

20177874

Gamme de prix
178,883 € - 143,1105 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x32
  • Pas
    32.0
  • d1
    32.35
  • d2
    32.0
  • d3
    28.40
Vis à tête sphérique 32x20 5500.0 Acier

20177843

Gamme de prix
959,6153 € - 767,6943 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 32x10 5000.0 Acier

20177690

Gamme de prix
1 044,6903 € - 835,7543 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    32x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    33.08
  • d2
    32.0
  • d3
    29.90
Vis à tête sphérique 50x50 3500.0 Acier

20179342

Gamme de prix
6 359,8278 € - 5 087,8643 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x10 5000.0 Acier

20179090

Gamme de prix
2 060,8445 € - 1 648,6818 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 50x50 5500.0 Acier

20179380

Gamme de prix
9 982,8133 € - 7 986,2568 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x50
  • Pas
    50.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 50x20 3000.0 Acier

20179199

Gamme de prix
780,435 € - 624,348 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 63x10 3500.0 Acier

20179496

Gamme de prix
2 328,6668 € - 1 862,9375 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x20 5000.0 Acier

20179236

Gamme de prix
1 287,6563 € - 1 030,125 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x20
  • Pas
    20.0
  • d1
    53.58
  • d2
    50.0
  • d3
    44.05
Vis à tête sphérique 63x10 600.0 Acier

20179410

Gamme de prix
472,8428 € - 378,2763 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8
Vis à tête sphérique 50x10 6000.0 Acier

20179113

Gamme de prix
2 469,0918 € - 1 975,2673 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    50x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    52.15
  • d2
    50.0
  • d3
    45.80
Vis à tête sphérique 63x10 4500.0 Acier

20179519

Gamme de prix
2 988,3875 € - 2 390,71 €

Niveaux de stock
Demander le délai de livraison ici
Caractéristiques
  • Screw dia. x lead
    63x10
  • Pas
    10.0
  • d1
    65.15
  • d2
    63.0
  • d3
    58.8