Oops!
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Les vis à surface plate sont conçues pour entrer entièrement dans un trou à tête cylindrique plate Elles sont conçues pour une variété d'applications.
Séries: SR1923
Pour les grandes quantités et les produits personnalisés, ajoutez à votre panier et cliquez sur Demander un devis, oucontactez-nouset nous vous répondrons sous 2 jours ouvrés.
Utiliser les filtres ou rechercher ci-dessous pour trouver ce que vous cherchez
| Gamme de prix | Disponibilité | Filetage | Couleur | Matière | Longueur filetage | Type d'entraînement | Ajouter au panier | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,0351 € - 0,0433 € | 10878 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.248 in
6.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,0366 € - 0,0452 € | 4000 En stock |
M3 x 0.5
|
Naturel
|
Nylon 6/6
|
0.917 in
23.3 mm
|
Tournevis fendu
|
||
| 0,1501 € - 0,2743 € | 2084 En stock |
M4
|
Transparent
|
PC
|
0.209 in
5.3 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1111 € - 0,2022 € | 90 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.197 in
5.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1289 € - 0,1773 € | 750 En stock |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0515 € - 0,0716 € | 4409 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1681 € - 0,3052 € | Demander le délai de livraison ici |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1353 € - 0,2461 € | 300 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.358 in
9.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,479 € - 0,7566 € | 900 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
1.181 in
30.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0709 € - 0,099 € | 3400 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.63 in
16.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,067 € - 0,0935 € | Demander le délai de livraison ici |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0879 € - 0,1395 € | 50 En stock |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1111 € - 0,2022 € | 6598 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.118 in
3.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0571 € - 0,0796 € | 5850 En stock |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0978 € - 0,1365 € | 3500 En stock |
M4
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.984 in
25.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1353 € - 0,2461 € | 7708 En stock |
M3
|
Transparent
|
PC
|
0.476 in
12.1 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,0638 € - 0,0886 € | 8995 En stock |
M3
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.472 in
12.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 1,2817 € - 1,7077 € | 900 En stock |
M6
|
Transparent
|
PC
|
1.378 in
35.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1165 € - 0,1616 € | 9750 En stock |
M5
|
Naturel
|
Acier doux
|
0.787 in
20.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
| 0,1681 € - 0,3052 € | 972 En stock |
M2
|
Transparent
|
PC
|
0.394 in
10.0 mm
|
Bouton cruciforme
|
||
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer
The page you were looking for doesn't exist or is no longer available.
If you need help, please call customer services at +358 9 2522 1500 or email us on sales@essentracomponents.fi
Malheureusement, votre session a expiré pour cause d'inactivité. Veuillez vous connecter à nouveau ou recharger la page pour continuer